Selecione seu país

Ir para o site global

PMI360D-F130 permite fluxo contínuo de material em máquinas têxteis

Sistema de posicionamento fornece medição exata do ângulo

Máquina têxtil industrial

A Inscrição

O tecido utilizado para produzir uma ampla gama de produtos finais na indústria têxtil é inicialmente fabricado a partir de diferentes fios que são processados em máquinas de tricotar. O tecido é então pré-tratado em instalações de lavagem e branqueamento. Após o tecido ter sido tingido numa instalação de tingimento a frio, é realizado um procedimento mecânico para evitar que encolha. A etapa final é o processo de corte totalmente automatizado. O fluxo contínuo de material é regulado ao longo de todo o processo de produção do tecido por meio de controle do braço dançarino ou compensação do oscilador.

O objetivo

Para garantir que os processos de produção ocorram sem problemas, o material não deve rasgar, mesmo sob alta tensão. O objetivo é manter uma tensão consistente do material. Isso significa que tensões muito baixas também devem ser detectadas para evitar sobreposições ou vincos no material. Um sensor deve ser usado para medir ângulos de forma contínua e precisa, garantindo processos de fabricação confiáveis e alta disponibilidade da planta.

Sistema de posicionamento PMI360D-F130

A Solução

O sistema de medição analógico PMI360D-F130 é a solução ideal para essa tarefa devido à sua faixa de medição escalável e pontos de comutação ou janelas livremente parametrizáveis. Seu sistema de varredura sem contato em uma caixa IP67 pode suportar até mesmo as condições de funcionamento mais adversas. O “movimento do ponteiro” da compensação do oscilador é transformado em um sinal de potência (faixa de trabalho 4 … 20 mA), que é usado para controlar o acionamento da alimentação. Um display de processo indica os sinais do PMI360D-F130 ao operador da planta.

Características técnicas:

  • Faixa de medição: 0° … 360°
  • Saída analógica escalável
  • Tipo de saída: 2 saídas de comutação PNP, normalmente abertas, protegidas contra inversão de polaridade, à prova de curto-circuito
  • Grau de proteção: IP67
  • Pontos de comutação ajustáveis
  • Não é sensível a vibrações ou choques do eixo

As vantagens

O sistema de medição analógico PMI360D-F130 permite alta disponibilidade da planta e, portanto, garante processos de produção contínuos. O sistema de posicionamento opera de forma confiável, mesmo em condições operacionais adversas. O dispositivo pode ser operado com o ativador padrão ou com um ativador personalizado. A saída analógica pode ser dimensionada especificamente para a faixa angular necessária. Além do feedback sobre a posição angular analógica, o sensor fornece duas janelas de comutação programáveis para o monitoramento da posição final.

Em resumo

  • O sistema de posicionamento PMI360D-F130 garante um fluxo contínuo de material em máquinas têxteis.
  • Sistema de medição de ângulos sem contato e sem desgaste, com faixa de medição de 0° a 360°
  • Feedback eficiente da posição angular — medição e comutação em um único dispositivo
  • Sensores totalmente encapsulados com grau de proteção IP67 para as condições operacionais mais adversas

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.