Selecione seu país

Ir para o site global

Sistema de codificação de posição (WCS) para posicionamento absoluto em instalações galvânicas

Detecção de posição em ambientes extremos com o WCS Outdoor

Sistema de codificação de posição (WCS) para posicionamento absoluto em instalações galvânicas

A Inscrição

Nas instalações de galvanização, as peças (por exemplo, componentes automotivos ou placas de circuito impresso) recebem um revestimento de eletrólito através de um processo altamente eficiente em termos energéticos. O processo é projetado para aumentar a resistência à corrosão das superfícies metálicas, melhorar a condutividade dos contactos elétricos e criar um acabamento visivelmente de alta qualidade. Durante o processo de galvanização, um programa automatizado personalizado para o tipo de revestimento envia as peças para vários banhos de imersão. As unidades de transporte movem automaticamente as peças para os banhos de imersão, que muitas vezes contêm soluções extremamente agressivas. As temperaturas nestes banhos podem ser extremamente altas e a atmosfera ambiente está frequentemente saturada com vapores das soluções.

O objetivo

Para garantir um fluxo de trabalho suave na planta galvânica, as peças a serem revestidas devem ser imersas em cada banho de imersão na ordem correta. Esse processo requer o posicionamento confiável de mercadorias, transportadores e racks galvânicos, mesmo quando as trilhas são complexas e apresentam trajetórias curvas, subidas, descidas e interrupções. Devido ao ambiente extremo, o sistema de posicionamento deve ser quimicamente resistente e altamente robusto.

Sistema de posicionamento absoluto WCS

A Solução

Testado e comprovado ao longo de muitos anos, o sistema de posicionamento absoluto WCS, composto por um cabeçote de leitura e uma fita de código, oferece as características adequadas para esta tarefa. O cabeçote de leitura e a fita de código do WCS Outdoor foram especialmente desenvolvidos para uso em condições ambientais extremas e são resistentes às substâncias agressivas normalmente encontradas em instalações galvânicas. Com base na detecção de recortes codificados, o princípio de medição garante máxima resistência à contaminação e, portanto, segurança operacional. O cabeçote de leitura varre a fita codificadora sem contato e sem desgaste, tornando a solução totalmente livre de manutenção. Além disso, a fita de código de plástico com revestimento especial é adequada para trajetórias curvas, subidas, descidas, interrupções e desvios, conforme necessário.

Características técnicas

  • Invólucro externo de proteção resistente a impactos, poeira e jatos de água para condições extremas
  • O visor giratório de 180° mostra os valores de posição e os diagnósticos no dispositivo
  • Precisão absoluta de 0,8 mm sem pontos de referência
  • O trilho plástico é resistente a ácidos, álcalis e gases agressivos.
  • Interfaces integradas e uma ampla gama de módulos de interface estão disponíveis
  • Resolução de ±0,40 mm (1250 pos./m)
O cabeçote de leitura e a fita de código do WCS Outdoor foram especialmente desenvolvidos para uso em condições ambientes extremas.

Os benefícios

O cabeçote de leitura extremamente robusto da versão WCS Outdoor é adequado para aplicações em ambientes extremos, nos quais outros sistemas de posicionamento atingiriam seus limites de desempenho. O invólucro translúcido e o grau de proteção de até IP69 proporcionam excelente resistência à contaminação e a substâncias agressivas, como ácidos e álcalis. A ampla gama de interfaces elétricas facilita a integração em qualquer instalação. O perfil de alumínio serve como sistema de montagem que fixa toda a extensão da fita codificadora e é particularmente adequado para instalação em saliência.

Em resumo

  • Conceito modular de posicionamento absoluto compreendendo um cabeçote de leitura, fitas codificadoras e sistema de montagem
  • Caixa de proteção com proteção IP69 para resistência contra substâncias agressivas
  • Fitas codificadoras resistentes a produtos químicos, fabricadas em laminado de poliéster resistente ao rasgo
  • Dados de posição precisos, apesar de trajetórias curvas, subidas, descidas, interrupções e mudanças de trilhos

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.