O sistema de codificação de posição (WCS) realiza tarefas de posicionamento em terminais de contêineres
A Inscrição
Os navios porta-contêineres devem ser descarregados o mais rápido possível, por isso, vários tipos de guindastes são usados para tarefas de carregamento em terminais de contêineres nos portos. Por exemplo, descarregadores de navios transportam contêineres do navio para o cais por meio de carrinhos. Guindastes eletrificados com pneus de borracha (eRTG) e guindastes automatizados montados em trilhos (ARMG) transportam os contêineres para caminhões, às vezes por longas distâncias. As modernas instalações portuárias estão localizadas em todo o mundo e, portanto, expostas a diversas condições climáticas. Temperaturas extremamente altas com forte luz solar são tão comuns quanto ambientes muito frios com gelo e neve. Além disso, a instalação do equipamento à beira-mar expõe os materiais à água salgada altamente corrosiva.
O objetivo
Para permitir um fluxo de trabalho suave, a automação parcial ou total de cada tipo de guindaste deve ser garantida em todos os momentos e em todas as condições climáticas. Esses requisitos também se aplicam ao posicionamento do trole que recebe e transporta cada contêiner. A automação e a digitalização dos guindastes otimizam os tempos de resposta nos terminais de contêineres para manter baixos os custos e as emissões de CO₂. A posição absoluta atual do guindaste pode ser exibida a qualquer momento, em tempo real e com precisão milimétrica. Os processos de carregamento e os tempos de produção podem ser monitorados e melhorados regularmente.

A Solução
O sistema modular de codificação de posição (WCS) com invólucro externo de proteção é a solução ideal para todos os tipos de guindastes neste ambiente severo. Com um design em forma de U para bloquear a luz externa e equipado com barreiras fotoelétricas de luz infravermelha, o cabeçote de leitura robusto varre os recortes na fita codificadora de aço inoxidável e detecta o valor absoluto da posição a cada 0,8 mm sem contato. Ambos os elementos são resistentes à água salgada e ao ar salgado e oferecem o mais alto nível de impermeabilidade a todos os tipos de umidade com base na proteção IP69. O sistema de perfil de alumínio combinado com o carrinho guia compensa as tolerâncias de deslocamento lateral entre a ponte rolante e o WCS para garantir a posição ideal do cabeçote de leitura em relação à fita codificadora. Isso permite que os carros e as pontes rolantes sejam posicionados com precisão milimétrica.
Características técnicas
- Invólucro protetor resistente à água salgada com proteção IP69 para uso externo
- O visor mostra os valores de posição e os diagnósticos
- Cobre comprimentos de até 629 m
- Resolução de ±0,40 mm (1250 pos./m)
- Fitas codificadoras em aço inoxidável resistente à corrosão
- Elementos de aquecimento integrados para temperaturas até –40 °C

Os benefícios
A carcaça externa especialmente robusta com proteção IP69 foi desenvolvida para ambientes extremos, a fim de garantir uma detecção de posição confiável, apesar das flutuações de temperatura, granizo e água salgada. O mesmo se aplica à fita codificadora de aço inoxidável resistente à corrosão, que é adequada para seções retas, bem como para trajetórias curvas, subidas e descidas. Combinado com a opção WCS Extended, é possível cobrir distâncias particularmente longas de até 629 m. O WCS também oferece alta imunidade a interferências, excelente durabilidade e boa eficiência de custos, tornando-o a tecnologia de sensor de posição ideal para operações portuárias modernas.
Em resumo
- Conceito de posicionamento absoluto sem contato compreendendo um cabeçote de leitura, fitas codificadoras e sistema de montagem
- Caixa de proteção com alta resistência contra impactos, além de resistência contra poeira e umidade com proteção IP69
- Fitas codificadoras em aço inoxidável resistentes à corrosão
- Dados de posição precisos, apesar das interrupções e numa distância de 629 m
- Detecção de posição com precisão milimétrica para pontes rolantes sobre trilhos e carrinhos
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.