Selecione seu país

Ir para o site global

Acoplamento preciso e identificação confiável de AGVs

Sistema de fita de código com cabeçote de leitura robusto para aplicações confiáveis até SIL 3/PL e

Acoplamento preciso com sistema robusto de fita de código com cabeçote de leitura

A Inscrição

Os veículos guiados automaticamente (AGVs) estão cada vez mais a assumir o transporte de mercadorias na logística de armazenagem e produção. Detetam automaticamente as estações de transferência ativadas e deslocam-se para a posição, permitindo uma transferência suave do transportador de mercadorias. O posicionamento preciso é um pré-requisito para as etapas subsequentes, tais como ativar um controlador de portão, estabelecer uma comunicação fiável e acionar o processo de transferência.

O objetivo

O AGV precisa encontrar automaticamente sua posição exata na estação de transferência correta. As etapas a seguir são frequentemente relevantes para a segurança, portanto, o posicionamento deve atender aos requisitos de segurança funcional. Identificar o AGV com segurança — o veículo certo no lugar certo — éabsolutamente essencial. Além disso, é necessária uma comunicação confiável entre o AGV e os componentes do sistema, como um controlador de portão automático ou um circuito de parada de emergência. É necessária uma identificação clara e segura para inicializar essa comunicação entre o veículo e o controlador.

Sistema de posicionamento safePGV

A Solução

O sistema de posicionamento seguro Position Guided Vision (safePGV) cria a base para o posicionamento seguro e preciso do AGV. O sensor montado no veículo lê os códigos Data Matrix aplicados no chão na posição de acoplamento do ponto de transferência. As informações de posição permitem o posicionamento exato do AGV com uma precisão de até 0,2 mm. Isso permite o acoplamento lógico do AGV como base para uma transferência suave dos transportadores de mercadorias.

O sinal de segurança do cabeçote de leitura é transmitido ao controlador de nível superior com a identificação do veículo. Cada código Data Matrix individual em um sistema é único. A posição dos códigos Data Matrix no sistema permite que o AGV seja identificado de forma única e segura na respectiva seção da fábrica. As informações de posição segura do cabeçote de leitura podem servir como base para outras funções relevantes para a segurança humana.

Características técnicas

  • Nível de integridade de segurança SIL 3
  • Nível de desempenho PL e
  • Precisão x e y não segura 0,2 mm
  • Resolução angular não segura 0,5°
  • Ampla área de leitura (120 × 80 mm)

Os benefícios

O sistema é tão compacto quanto robusto. O sensor também pode ser usado em pequenos AGVs, e a fita de código de metal é extremamente estável e durável. A identificação é sem contato. A grande janela de leitura captura uma seção maior da fita com vários códigos a qualquer momento. Isso garante a detecção confiável mesmo de fitas de trilho danificadas ou sujas. A colocação em operação rápida e fácil segue o princípio plug-and-play. Ao transmitir a posição Y e o ângulo, os desvios da trilha podem ser corrigidos continuamente. A saída da posição X é altamente precisa, com uma precisão de 0,2 mm. O sistema, composto por cabeçote de leitura e código Data Matrix, é certificado para SIL 3 e PL e.

Em resumo

  • Identificação confiável de veículos guiados automaticamente (AGVs) até SIL 3/PL e
  • Posicionamento altamente preciso do AGV na estação de transferência
  • Sistema robusto composto por cabeçote de leitura ótica compacto e barras de código Data Matrix de metal
  • O monitoramento seguro da posição permite personalizar outras funções de navegação, como um campo de varredura LiDAR, dependendo da situação.

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.