Medição precisa do nível e engenharia simples em grandes parques de tanques

O acoplador de segmentos básico DP/PA da FieldConnex® permite uma conexão transparente
A Inscrição
A medição do líquido em grandes tanques utilizados na indústria do petróleo e do gás é essencial para determinar com precisão o volume do produto nos grandes tanques de armazenamento. Os sistemas de medição de tanques devem garantir que o nível de enchimento, a temperatura, a pressão e o fluxo possam ser medidos com precisão como parte do controle de inventário. Para obter resultados precisos, são necessárias mais variáveis para medir o fluxo mássico do que apenas o valor PV do fluxo.
As medições legalmente regulamentadas para fins contabilísticos são frequentemente controladas por sistemas PLC calibrados especiais para o nível de enchimento do tanque. No exemplo de aplicação acima descrito, foi utilizado anteriormente um PLC “CUBE” especialmente desenvolvido pela Agidens. Este baseava-se em medições de fluxo mássico com comunicação MODBUS. No entanto, este sistema de medição exigia um gateway adicional de MODBUS para PROFIBUS DP —anteriormente um componente crítico no circuito de controlo.
O objetivo
A comunicação MODBUS utilizada pelo sistema anterior precisava ser substituída pela comunicação PROFIBUS DP através de um novo PLC CUBE. Os equipamentos de campo foram conectados digitalmente para garantir uma transferência de dados sem desvios e altamente precisa. Todos os produtos tinham que ser aprovados para uso em áreas perigosas. Além disso, os requisitos legais relativos à precisão e certificação do sistema tinham que ser rigorosamente cumpridos. Por exemplo, era crucial que as medições fossem precisas para garantir uma contabilidade precisa e uma faturação correta no futuro.
Isto exigia uma solução eficiente com engenharia simples, o que significava que poderia ser facilmente utilizada noutros projetos. Além disso, a seleção dos produtos teria de ser adaptada ao âmbito da aplicação para evitar o sobredimensionamento e garantir um elevado nível de eficiência de custos.

A Solução
Um acoplador de segmento básico DP/PA da FieldConnex® foi selecionado para garantir que a solução fosse precisa e eficiente. A combinação de um gateway e uma fonte de alimentação para barramento de campo permite que uma conexão transparente seja formada entre os instrumentos de medição PROFIBUS PA e PROFIBUS DP. O FieldBarrier® da Pepperl+Fuchs também foi usado para realizar medições de fluxo mássico intrinsecamente seguras em redes PROFIBUS PA. Os protetores de segmento FieldConnex® foram selecionados para realizar medições de fluxo mássico Ex d em redes PROFIBUS PA.
A nova solução permite que os dados sejam transmitidos digitalmente, melhorando consideravelmente o nível de precisão em comparação com a conexão anterior via 4 – 20 mA. A maior precisão da medição também garante maior segurança e clareza na faturação aos parceiros comerciais.
Os benefícios
A solução escolhida com um acoplador de segmentos básico DP/PA elimina interfaces desnecessárias e traduz o protocolo de PROFIBUS DP para PROFIBUS PA. O número de equipamentos de campo pode ser reduzido, pois um único instrumento agora é capaz de transmitir vários valores. Também é possível coletar dados adicionais e melhorar significativamente a precisão da medição.
O uso do acoplador de segmento para um segmento PA significa que a solução é ideal para redes pequenas. A engenharia simples é uma característica fundamental da solução: o acoplador DP/PA é totalmente transparente para o sistema, de modo que cada dispositivo pode ser configurado diretamente como um nó PROFIBUS DP — não há necessidade de configurar as definições do próprio acoplador de segmento. As características distintivas dos produtos selecionados incluem integração simples e esforço mínimo de engenharia .
A solução é ideal para aplicações ATEX com grau de proteçãoEx i ou Ex d. Como a tecnologia, a instalação e a operação das soluções FieldConnex® são semelhantes para todas as áreas perigosas, os usuários as acharão familiares e fáceis de manusear.
Em resumo
- Alta precisão de medição
- Dados adicionais
- Engenharia simples
- Integração rápida
- Adequado para redes pequenas
- Solução eficiente
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.