Selecione seu país

Ir para o site global

Dados precisos de posição e medição de velocidade para AGVs

Codificador rotativo em aplicação AGV

Codificadores rotativos compactos e robustos fornecem resultados de medição confiáveis

A Inscrição

Na logística de produção e armazenagem, veículos guiados automaticamente (AGV) e robôs móveis autônomos (AMR) assumem uma variedade de tarefas de transporte. A navegação precisa dessas unidades autônomas é necessária para garantir processos tranquilos. Aqui,os procedimentosodométricos —a medição das rotações das rodas ou passos individuais — fornecemdados importantes para determinar a posição. Essas informações são especialmente vitais para curvas e manobras evasivas.

O objetivo

As operações de transporte devem ser realizadas o mais rápido possível, com aproximação confiável aos respectivos destinos. Como podem surgir obstáculos e o ambiente está frequentemente sujeito a mudanças constantes, é necessária grande flexibilidade e respostas rápidas ao navegar pela rota de transporte. Os veículos e robôs devem ser capazes de seguir as especificações do controlador ao dirigir em linha reta e ao fazer curvas. Os sensores devem monitorar automaticamente a posição do veículo para fornecer dados precisos de posição em todos os momentos.

Codificador rotativo em aplicação

A Solução

Enquanto os sensores ópticos realizam a tarefa de orientação espacial, os veículos autônomos precisam de dados adicionais para determinar com precisão sua própria posição. Para melhorar a determinação da posição, dois sistemas de medição podem ser combinados, por exemplo, um codificador rotativo e um scanner a laser 2D. Para compensar de forma confiável as tolerâncias e desvios de medição, os codificadores rotativos das séries ENI58IL, TVI40 ou MNI são montados nas rodas do veículo. Dados precisos de posição podem ser derivados da medição precisa da velocidade de rotação. Os dispositivos ENI58IL têm alta resolução (até 5000 pulsos). A série TVI40 é especialmente compacta e econômica. A série MNI permite a detecção sem contato e sem rolamentos com um método de varredura magnética. Os dispositivos são muito compactos e atingem até 327.680 pulsos.

Características técnicas



ENI58IL

  • Método de
  • varredura óptica
  • Velocidade de rotação de até 12.000
  • rpm Resolução de até 5.000
  • pulsos Faixa de temperatura: –40 °C … +85
  • °C Graus de proteção: IP65,
  • IP67 Resistência a choques/vibração: 300 g/30
  • g Interface: push-pull ou RS-422, driver de corrente universal



TVI40

  • Método de varredura
  • óptica
  • Velocidade de rotação até 6000
  • rpm Resolução até 1024
  • pulsos Faixa de temperatura: –10 °C … +70
  • °C Grau de proteção:
  • IP54 Carga máxima do eixo: axial 20 N, radial 30
  • N Interface: push-pull ou RS-422



MNI

  • Método de varredura magnética,
  • sem contato Velocidade de rotação até 30.000
  • rpm Resolução até 327.680
  • pulsos Faixa de temperatura: –40 °C … +100
  • °C Grau de proteção: até
  • IP68 Interfaces: push-pull ou RS-422

Os benefícios

O controle de velocidade com base na velocidade de rolagem das rodas é muito mais preciso do que o uso de um scanner a laser ou sensor de aceleração. Quanto maior a precisão na determinação da velocidade de rolagem, maior a precisão no cálculo da velocidade do veículo e da distância percorrida. Esses dispositivos fornecem valores medidos altamente precisos e confiáveis; a resolução pode ser selecionada de acordo com os respectivos requisitos. Os designs compactos permitem uma integração simples. A integração dos dispositivos nos controladores também é fácil, pois não é necessário nenhum protocolo complexo entre o sensor e o controlador.

Em resumo

  • Sensores que se auto-monitoram com precisão para fornecer dados de posição exatos
  • Medição de velocidade altamente precisa
  • Dispositivos robustos com alto grau de proteção para uso ao ar livre e em ambientes adversos
  • Design compacto para integração flexível na aplicação
  • Integração simples no controlador sem protocolo complexo


Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.