Selecione seu país

Ir para o site global

Proteção robusta contra colisões para robôs de limpeza

Um robô de limpeza autônomo em um edifício

Sensores ultrassônicos funcionam em todas as condições e em todas as superfícies

A aplicação

Robôs de limpeza autônomos estão sendo cada vez mais usados em prédios de escritórios e shopping centers. Após o horário de fechamento, eles se movem em um padrão de grade definido sobre as áreas do piso a serem limpas. Obstáculos são detectados automaticamente e contornados. Entretanto, alguns obstáculos representam um desafio para a detecção. Por exemplo, portas e paredes de vidro são difíceis de serem vistas por sensores ópticos. Superfícies brilhantes e muito escuras também pode ser difícil de detectar.

Robô autolimpante escaneia seus arredores com sensores ultrassônicos

O Objetivo

Robôs de limpeza nunca deve colidir com obstáculos. Assim, até mesmo superfícies transparentes devem ser detectadas. Além de detectar obstáculos de forma confiável, o sensor de proteção contra colisões deve emitir o sinal correspondente com rapidez suficiente para que o robô autônomo consiga frear ou mudar de direção em tempo hábil. É necessário um campo de proteção completo na direção de deslocamento com uma zona morta mínima. Se vários sensores forem usados para estabelecer esse campo de proteção, eles não devem interferir uns nos outros.

Série 30GM para proteção robusta contra colisões para robôs de limpeza

A Solução

Sensores ultrassônicos, como os das séries 30GM e L2, detectam objetos independentemente de suas propriedades ópticas. Eles detectam com confiança superfícies transparentes, reflexivas e irregulares, bem como superfícies onde a cor pode ser um problema. A detecção não é afetada pelo material ou pela estrutura dos obstáculos. Os dispositivos são compactos, havendo espaço suficiente para vários sensores, mesmo em robôs de limpeza menores. Dependendo do tamanho da frente do veículo, os cones sonoros de um ou mais sensores podem criar um campo de proteção completo. Os dispositivos sãos sincronizados automaticamente para não interferir no funcionamento um do outro. A dimensão do cone sonoro pode ser parametrizada.

Características técnicas

Série 30GM

  • Princípio de detecção: sensor do modo difuso
  • Alcance de detecção: máx. 6000 mm
  • Tensão de operação: 10 VCC a 30 VCC
  • Tipo de saída: 1 saída de comutação (PNP ou NPN)
  • Sincronizável
  • Grau de proteção IP65

Série L2

  • Princípio de detecção: sensor do modo difuso
  • Alcance de detecção: máx. 4000 mm
  • Tensão de operação: 10 VCC a 30 VCC/ 12 VCC a 30 VCC (com saída de tensão analógica)
  • Tipo de saída: 1 saída de comutação (PNP ou NPN)/ 2 saídas de comutação (ambas PNP ou ambas NPN)/ 1 saída analógica (corrente ou tensão)
  • Sincronizável
  • Grau de proteção IP67

Os Benefícios

Sensores ultrassônicos são projetados para serem extremamente robustos e confiáveis. A detecção de obstáculos por sensores ultrassônicos não apenas funciona independentemente da estrutura superficial do obstáculo, como também não é afetada pelo acúmulo de sujeira ou pelas condições ambientais e climáticas. Portanto, esses sensores podem ser usados tanto em ambientes externos quanto internos. A instalação e a parametrização são fáceis de realizar. Sincronizar vários sensores estabelece um campo sonoro contínuo à frente do robô de limpeza. Os dispositivos atendem a todos os requisitos de qualidade com relação à detecção de objetos e resistência EMC.

Visão geral

  • A função não é afetada por sujeira ou influências ambientais
  • Detecção confiável independentemente da estrutura da superfície e das propriedades ópticas dos obstáculos
  • Campo de proteção completo na direção do deslocamento com zona morta mínima
  • Design compacto e robusto
  • Montagem fácil e flexível