Soluções de purga e pressurização em navios-tanque FPSO

Série 6500 Sistema de purga e pressurização Controla e monitora processos a bordo
A Inscrição
Uma unidade flutuante de produção, armazenamento e descarga (FPSO) é uma embarcação utilizada na produção offshore para produzir, armazenar, limpar e carregar petróleo ou gás natural extraídos. Sistemas como este tornaram-se o principal método em muitas regiões de produção offshore em todo o mundo. Tal como noutras aplicações em ambientes inflamáveis, o controlo elétrico de determinados processos requer soluções protegidas contra explosões para minimizar os riscos para as pessoas, o ambiente e a máquina.
O objetivo
Um conhecido fabricante americano de sistemas de controlo pretendia equipar uma embarcação FPSO pertencente a um dos seus clientes finais com uma solução elétrica completa. Para tal, o fabricante do sistema de controlo necessitava de diferentes gabinetes com certificação ATEX e IECEx para a Zona 1 e classe de temperatura T4, para que a solução pudesse ser equipada com sistemas de E/S remotos. As dimensões dos gabinetes variavam de 1000 × 1500 × 450 mm a 800 × 2100 × 1000 mm (L/A/P). Todos os invólucros deveriam estar em conformidade com o tipo de proteção Ex pyb. Além disso, o fabricante do sistema de controlo exigia uma função de substituição externa para permitir que os sistemas de E/S remotas continuassem a funcionar com segurança, mesmo quando a unidade de controlo de purga e pressurização estivesse desligada.

A Solução
Para atender a esses requisitos, os engenheiros da Pepperl+Fuchs optaram por usar o sistema de purga e pressurização da série 6500. Esse sistema consiste em uma unidade de controle, uma válvula de alívio de proteção do compartimento e uma válvula coletora, formando a base para a solução de gabinete com proteção contra explosão necessária. Os compartimentos são totalmente fabricados em aço inoxidável SS316L, tornando-os adequados para as condições adversas offshore a bordo da embarcação FPSO. Amortecedores de vibração especiais instalados entre a base e o compartimento protegem os compartimentos e os componentes elétricos contra possíveis danos mecânicos causados pelas vibrações do motor e pelas condições do mar.
Para garantir que a solução incluísse a substituição externa necessária para o sistema de purga e pressurização, foi necessário instalar no circuito uma combinação de relés e contatores certificados para uso na Zona 1. Em caso de problemas no FPSO, o sistema de E/S remoto agora é capaz de substituir a unidade de controle do sistema de purga e pressurização por meio de uma saída e continuar a operar com segurança, uma vez que o ar continua a fluir através da válvula agulha e a pressão é mantida.
Esta função também facilita a realização de trabalhos de manutenção na unidade de controle, uma vez que não é necessário desligar todo o processo. Os contatores e relés adicionais garantem que o sistema seja capaz de alternar automaticamente entre duas fontes de alimentação, caso uma das duas fontes falhe.
Com esta sofisticada solução de purga e pressurização da Pepperl+Fuchs, o cliente do fabricante do sistema de controlo pode agora controlar e monitorizar os processos na sua FPSO no Oceano Índico de forma segura e eficiente.
Os benefícios
O cliente final recebeu soluções de gabinete duráveis, adequadas para uso em zonas ATEX e IECEx , projetadas para suportar as condições adversas offshore a bordo da embarcação FPSO. O processo anteriormente caro e demorado de coordenar vários fornecedores de componentes individuais e solicitar a certificação do sistema foi substituído por um balcão único na Pepperl+Fuchs: todos os serviços, como projeto, construção, produção e certificação final, foram realizados sob o mesmo teto pelos especialistas em proteção contra explosão elétrica.
Em resumo
- Solução de encapsulamento Ex totalmente automática da Pepperl+Fuchs
- Desenvolvido, projetado e certificado de acordo com ATEX e IECEx
- Monitoramento e controle automáticos da pressão e temperatura do gabinete
- Fonte de alimentação redundante com comutação automática
- Função de substituição adicional para operação segura mesmo quando a unidade de controle está desligada
- Compartimento totalmente em aço inoxidável SS316L, incluindo revestimento e tampa de proteção
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.