Selecione seu país

Ir para o site global

Sensores 2D LiDAR R2000 para navegação de veículos guiados automaticamente

Aumentando a eficiência e a conveniência nos centros de logística

Sensores 2D LiDAR R2000 para navegação de veículos guiados automaticamente

A Inscrição

Todos os dias, um número enorme de pacotes é enviado e recebido por centros de logística — eesse número está aumentando. Em armazéns convencionais, os funcionários precisam pegar manualmente cada item da prateleira e colocá-lo em um carrinho de transporte. Em seguida, um funcionário empurra ou puxa o carrinho totalmente carregado até uma estação de descarga. O carrinho só pode ser usado para selecionar o próximo pedido depois de ter sido completamente descarregado. Os veículos guiados automaticamente ( AGVs) aliviam a carga dos funcionários, acelerando os processos do armazém e aumentando a eficiência.

O objetivo

Empurrar e puxar carrinhos é fisicamente exigente para os funcionários, e o esforço necessário varia de acordo com o tamanho da carga. Isso limita a quantidade que pode ser carregada nos carrinhos e impede que os pedidos sejam consolidados. Quando os funcionários precisam percorrer longas distâncias no armazém, isso leva a um processo de descarga demorado. O objetivo é proporcionar alívio físico aos funcionários e encontrar uma solução que permita consolidar os pedidos. Ao otimizar as rotas, é possível aumentar a produtividade dos funcionários e a eficiência de todo o processo.

A Effidence confia em nosso sensor LiDAR da série 2D R2000 para navegação precisa em seus AGVs.

A Solução

Para atingir esses objetivos, as empresas de logística utilizam sistemas AGV que auxiliam os funcionários. A empresa francesa Effidence fabrica o melhor companheiro para um selecionador, que utiliza o sensor LiDAR da série 2D R2000 para uma navegação precisa. O sensor fotoelétrico monitora os arredores do AGV em um ângulo de 360° e fornece medições ao controlador do veículo. As pernas dos funcionários podem ser filtradas dos dados de alta resolução e usadas como ponto de referência para identificar sua direção de movimento e segui-los de perto. A visibilidade total do sensor 2D LiDAR R2000, o plano de varredura estável e o alcance de até 30 m permitem uma navegação precisa. Assim que o carrinho está totalmente carregado, ele dirige automaticamente para a estação de descarga. Ao mesmo tempo, um segundo carrinho parte de forma autônoma e substitui o primeiro para ajudar a selecionar o próximo pedido. Os funcionários podem manter as duas mãos livres, economizando tempo e energia.

Sensor LiDAR 2D da série R2000 da Pepperl+Fuchs

Os benefícios

Com sua visibilidade de 360° e a inovadora tecnologia Pulse Ranging para medições confiáveis e claras, o compacto sensor LiDAR R2000 detecta seu ambiente com alta precisão. Uma taxa de varredura de 50 Hz e uma resolução angular líder de mercado de 0,014° permitem uma navegação extremamente precisa. Os AGVs aumentam a eficiência do processo de separação e permitem que os pedidos sejam consolidados.

Em resumo

  • Maior eficiência e conveniência para os funcionários do armazém com veículos guiados automaticamente (AGVs)
  • Medição de 360° para visibilidade total
  • Adequado para aplicações de alta velocidade devido a uma taxa de varredura rápida de 50 Hz
  • A melhor resolução angular do mercado, de 0,014°, garante navegação e posicionamento de alta precisão
  • A versão com laser infravermelho oferece um alcance de até 30 m.

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.