Análise de status em tempo real para dispositivos móveis

A Inscrição
O monitoramento constante do status é necessário para o uso eficiente de dispositivos móveis no local de trabalho. Os dispositivos devem ser confiáveis para evitar falhas e mau funcionamento. Também é importante que todos os aplicativos estejam atualizados e que todos os componentes do dispositivo, como bateria e sensores, estejam em perfeitas condições. Essa é a única maneira de garantir que os dispositivos darão suporte aos trabalhadores móveis em todos os momentos, para que eles possam realizar suas tarefas sem limitações.
O objetivo
Soluções digitais são necessárias para monitorar o status dos dispositivos móveis e garantir a funcionalidade de todos os componentes,sem a necessidade de testes manuais. O aplicativo eDIAGNOSTICS da Pepperl+Fuchs torna isso possível.

A Solução
A ferramenta digital de diagnóstico e análise permite monitorar em tempo real os dispositivos móveis da empresa. O aplicativo eDIAGNOSTICS verifica todos os dados relevantes, como status da bateria, ciclos de carregamento, tempo restante de funcionamento e consumo de energia de aplicativos individuais. Ele ainda examina o status da tela sensível ao toque, dos alto-falantes, dos sensores e do receptor Wi-Fi.
O mecanismo de atualização integrado garante que os aplicativos estejam sempre atualizados, e um relatório de erros ajuda a identificar as fontes de erro no dispositivo. É possível escolher entre diagnósticos completos e diagnósticos de componentes individuais. Se não houver um cliente de e-mail, os relatórios de diagnóstico podem ser exportados por meio de um cliente no aplicativo. Os relatórios são enviados diretamente aos especialistas da Pepperl+Fuchs para que os problemas possam ser resolvidos imediatamente.
A partir de dezembro de 2020, também será possível recuperar informações. Assim que esta função for adicionada, o eANALYTICS poderá ser utilizado para identificar componentes defeituosos na infraestrutura sem fios e nas configurações das aplicações que estão a causar um elevado consumo de energia ou o mau funcionamento dos equipamentos.
Os benefícios
O aplicativo eDIAGNOSTICS permite que os trabalhadores móveis realizem uma verificação abrangente do dispositivo sem ter que avaliar todos os componentes individualmente. Dessa forma, os trabalhadores podem confiar no dispositivo sem perder tempo com uma inspeção manual. As empresas também se beneficiam do aplicativo, pois ele garante que todos os programas disponíveis no dispositivo estejam atualizados. Isso não só contribui para a segurança dos dados, mas também serve para proteger os funcionários.
As empresas e seus funcionários devem poder contar com a disponibilidade constante de todas as funções dos dispositivos. Ao verificar o status do dispositivo, é possível detectar problemas antes que eles ocorram. Isso significa que possíveis danos à bateria, aos sensores e às teclas são detectados antecipadamente, e o dispositivo pode ser reparado ou substituído antes que uma falha se torne um problema.
Em resumo
- Informações imediatas sobre o status do dispositivo em tempo real
- Atualização automática do aplicativo durante a inicialização
- Análise de erros em tempo real
- Monitoramento de dados por meio de análise interna
- Suporte dos especialistas da Pepperl+Fuchs com base nos relatórios de diagnóstico transmitidos
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.