Selecione seu país

Ir para o site global

Reduzindo o consumo de ar em sistemas de purga e pressurização

Ventiladores de baixo vazamento EPV: uma solução para operações econômicas

Válvulas de escape de baixo vazamento EPV para sistema de purga e pressurização
Diagrama que mostra os fatores de custo da geração de ar comprimido

A Aplicação

Como parte de uma iniciativa de redução de custos e sustentabilidade, uma empresa de processamento químico avaliou os custos operacionais de suas máquinas, com foco especial no compressor de ar e seus sistemas associados. Em áreas perigosas, os compartimentos de purga e pressurização exigem um fluxo contínuo de ar para manter a pressão positiva e impedir a entrada de gases perigosos. A sequência de purga consiste em uma fase inicial de alto fluxo de ar para atingir o número necessário de trocas de volume, seguida por uma fase de fluxo de ar reduzido para compensar vazamentos e manter a pressurização contínua segura. Embora a purga seja realizada duas vezes ao dia por cinco minutos por compartimento, o principal fator de custo é a eletricidade consumida durante a operação contínua do compressor. A área é classificada como Classe I, Divisão 2, Grupo D.

O Objetivo

O objetivo era identificar melhorias nos processos dentro das instalações para reduzir custos. Um dos focos dessa avaliação era minimizar os custos associados ao funcionamento do compressor, reduzindo o consumo de ar comprimido. Conforme mencionado acima, a purga e a pressurização exigem um fornecimento contínuo de ar ou gás de proteção, pois mesmo os invólucros mais herméticos apresentam vazamento de ar quando pressurizados. Consequentemente, o ar é consumido constantemente durante a operação, independentemente do grau de vedação do invólucro.

Válvula de ventilação EPV de baixo vazamento para sistema de purga e pressurização

A Solução

A avaliação do fornecimento de gás de proteção identificou áreas onde os invólucros estavam localizados em áreas não Ex, eliminando a necessidade de purga, pressurização e consumo de gás associado. Além disso, certos invólucros protegidos foram realocados para áreas não perigosas, reduzindo ainda mais a necessidade de fornecimento de gás de proteção. No entanto, os invólucros nas áreas restantes da Divisão 2 continuaram sujeitos aos requisitos de purga e pressurização.

Através de uma avaliação detalhada dos invólucros, foram implementadas várias medidas para aumentar a eficiência e otimizar o consumo de gás de proteção. As portas dos gabinetes foram ajustadas e as juntas originais ao redor das janelas de visualização e placas de vedação foram fixadas ou atualizadas para garantir uma vedação ideal. Os conduítes não vedados foram equipados com prensa-cabos classificados como Divisão 2, melhorando a integridade do sistema e minimizando o fluxo de ar desnecessário. Ao manter o controlador de purga e o suprimento de gás de proteção ativos durante as mudanças de turno, um ciclo de purga extra por gabinete foi eliminado, economizando tempo e recursos. Além disso, melhorias específicas na linha de abastecimento e nos acessórios reduziram ainda mais o consumo de ar, que pode representar até 30% do uso total. Por fim, a ventilação de baixo vazamento EPV-7500-AA-03 foi selecionada por seu desempenho superior de vedação e consumo reduzido de ar, proporcionando ganhos mensuráveis na eficiência geral do sistema.

Características técnicas

  • Econômico, montagem universal, fácil de operar
  • Não depende da gravidade
  • Caixa robusta e resistente à corrosão
  • Mecânico, sem necessidade de cabos
  • Aprovações globais de terceiros para Classe I, II, Div. 2 e Zona 2/22

Abaixo estão as taxas de vazamento para os dois tipos de respiradouros EPV-7500, medidas em pés cúbicos por minuto (pés cúbicos/min) e litros por minuto (L/min)

Comparaçãoa 0,25” wc (0,63 mbar)a 0,75” wc (1,9 mbar)Tipo
EPV-7500-__-010,42 (11,8)1,08 (30,6)Mola única
EPV-7500-__-03<0,03 (1)<0,03 (1)Êmbolo

Os benefícios

A diferença de custo operacional entre as duas aberturas de ventilação é mostrada abaixo. Supondo um custo de ar de US$ 0,28 por 1.000 pés cúbicos e uma tarifa de eletricidade de US$ 0,10 por kWh, o custo do ar é calculado como a taxa de vazamento da ventilação multiplicada pelo tempo de uso e US$ 0,28 por 1.000 pés cúbicos de ar produzido, refletindo o ar perdido através de cada ventilação quando abaixo de sua pressão de ruptura durante a operação. Esses valores destacam que a escolha de uma ventilação com baixo vazamento oferece uma maneira simples, mas eficaz, de reduzir o consumo de ar e obter economias mensuráveis ao longo do tempo.

Observação: Ambas as aberturas de ventilação requerem o mesmo fluxo de ar através do invólucro durante o processo de purga. A diferença no consumo de ar ocorre após a purga, ao compensar o vazamento.

Com base em uma operação de 8 horas/dia, 260 dias/ano.

Tipo de ventilação a 0,25” wc (0,63 mbar)a 0,75” wc (1,9 mbar)
EPV-7500-__-01US$ 1538 dólares americanos
EPV-7500-__-03<$1,1 USD<$1,1 USD

Com base em uma operação de 24 horas por dia, 365 dias por ano.

Tipo de ventilaçãoa 0,25” wc (0,63 mbar)a 0,75” wc (1,9 mbar)
EPV-7500-__-0163 dólares americanos160 dólares americanos
EPV-7500-__-035 dólares americanos5 dólares americanos

Visão geral

  • Ventiladores integrados de baixo vazamento para minimizar o consumo de ar e o uso de energia
  • Vedação otimizada do invólucro e linhas de abastecimento e conexões atualizadas
  • Obteve economias mensuráveis e melhorou a eficiência do sistema em operações em áreas perigosas

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.