Confiabilidade na impressão, dobragem e encadernação com a BIS510P

Sensor de visão especializado detecta folhas incorretas no processamento de impressão
A Inscrição
Dependendo do processo de impressão, as folhas impressas podem ser fornecidas à empresa de encadernação em diferentes formatos. Na maioria dos casos, as folhas precisam ser cortadas e dobradas primeiro. Em seguida, são prensadas em prensas de pacotes, que criam a densidade e a resistência necessárias. Dependendo do produto final, as folhas impressas são empilhadas umas sobre as outras ou dobradas umas dentro das outras antes de serem costuradas por uma máquina de costura em sela. Ao mesmo tempo, é realizada a detecção visual de folhas incorretas. A máquina então encadernar as folhas com costura de arame ou linha, ou através de encadernação perfeita.
O objetivo
A impressão, dobragem e encadernação em alta velocidade podem resultar em vários erros que podem rapidamente levar ao desperdício de produção e a custos elevados. Por exemplo, esses erros incluem folhas desorganizadas, duplicadas ou em branco e pilhas de páginas impressas carregadas incorretamente. As folhas incorretas devem ser detectadas e rejeitadas de forma confiável e em um estágio inicial para garantir que apenas as folhas corretas sejam processadas posteriormente. Além disso, diferentes tipos de imagem (texto, fotos e gráficos) também devem ser detectados rapidamente.

A Solução
O sensor de visão BIS510P foi especialmente projetado para monitorar a ordem correta das folhas em aplicações de impressão e detecta folhas incorretas com base na imagem impressa. Durante esse processo, amostras adequadas são comparadas com uma imagem de referência ensinada automaticamente. Também é possível realizar verificações usando códigos de barras alinhados conforme necessário. O sistema detecta com confiabilidade folhas incorretas, mesmo no caso de diferenças sutis na imagem impressa ou fontes pequenas em bulas, e distingue entre diferentes versões de idiomas que parecem idênticas. Mesmo em ambientes empoeirados, o sensor captura materiais altamente refletivos e papel devido à tecnologia de filtro de polarização integrada.
Características técnicas:
- Campo de visão: 65 × 40 mm
- Distância operacional: 52 mm
- Faixa de tolerância: > ±10 mm (X,Y), > ±5 mm (Z), 5° (rotação)
- Velocidade da folha: < 4 m/s
- Frequência de avaliação: 10 Hz
- Simbologias de código: 2/5 intercalado, Código 13, Código 39, Código 128, Pharmacode
- Interfaces: Ethernet TCP/IP, E/S, entrada para codificador rotativo
- Proteção: IP67
- Dimensões: 93,8 × 70 × 53,3 mm
Os benefícios
O sistema compacto e completo, composto por uma câmera, unidade de iluminação e unidade de processamento, garante uma operação tranquila para o usuário. Com velocidades de leitura de dez folhas por segundo, a uma taxa de alimentação de até 4 m/s, o BIS510P é adequado para altas velocidades de processamento. Um benefício particular é a função teach-in automática para a folha de referência: além do tempo de exposição ideal, uma amostra de imagem apropriada é determinada automaticamente para verificações futuras. Isso garante a detecção ideal durante a operação e permite que o sistema seja rapidamente convertido para novas ordens de trabalho, mesmo sem conhecimento especializado.
A Biblioteca de Links Dinâmicos (DLL) permite que o sensor seja facilmente integrado em qualquer programa operacional. As informações da imagem são rapidamente transferidas para os terminais do operador usando a interface Ethernet de 100 Mbit, permitindo manutenção e diagnóstico remotos. O registro de imagens de erros salva os resultados da interface de controle e, portanto, facilita o rastreamento de detecções falsas. Funções especiais, como a ejeção retardada de folhas incorretas e vários modos de operação e teach-in, permitem a implementação personalizada dos respectivos conceitos operacionais.
Em resumo
- Detecção confiável de folhas incorretas no processamento de impressão
- Função automática teach-in para folhas de referência
- Pesquisa independente da amostra de imagem ideal
- Detecção à prova de falhas mesmo em superfícies refletivas graças à tecnologia de filtro de polarização
- Comparação e verificação de imagens usando códigos de barras
- Sistema compacto e completo: câmera, iluminação e unidade de processamento em um único dispositivo
- Integração simples em qualquer programa operacional graças à biblioteca de ligação dinâmica (DLL) integrada
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.