Selecione seu país

Ir para o site global

Atribuição confiável de ferramentas e consumíveis

Máquina de crimpagem

Máquina de crimpagem detecta grampos para produção de salsichas

A Inscrição

Na produção de salsichas, ambas as extremidades da salsicha são fechadas com pequenos grampos metálicos conhecidos como crimpagens. Esses grampos são fixados automaticamente usando máquinas de crimpagem. É necessária flexibilidade aqui, pois as salsichas são produzidas em muitas variedades. A máquina de crimpagem deve ser capaz de lidar com diferentes tamanhos e materiais. Para isso, são utilizadas várias ferramentas de crimpagem, cada uma capaz de processar um tipo específico de crimpagem. A ferramenta e o tipo de crimpagem devem ser atribuídos sem erros. Ao mesmo tempo, deve ser possível alterar os processos de produção de forma rápida e segura.


O objetivo

Existe o risco de danos à máquina e, consequentemente, de paralisação da produção, se a ferramenta e a crimpagem não forem compatíveis. Isso significa que a atribuição correta das ferramentas e crimpagens é necessária para uma operação confiável, alta produtividade e disponibilidade. A ferramenta e o carretel de crimpagem devem ser monitorados simultaneamente. A automação dessa etapa pode ser combinada com o uso de crimpagens originais. Como resultado, os negócios subsequentes com consumíveis também são garantidos.


Carretel de crimpagem com etiqueta RFID

A Solução

A tecnologia RFID é utilizada para identificar os componentes corretos. O carretel de crimpagem e a ferramenta de crimpagem são equipados com uma etiqueta de RFID. Etiquetas inteligentes de baixo custo com tecnologia de alta frequência (HF) podem ser utilizadas para os carretéis; etiquetas de baixa frequência (LF), como IPC03-10, que são adequadas para instalação em ambientes metálicos de máquinas, são ideais para a ferramenta. Cabeçotes de leitura/gravação RFID adequados, como o IPH-F61-V1, são instalados na máquina. Eles são caracterizados por um design particularmente plano e fácil integração. Ambos os sistemas são conectados à interface de controlo IDENTControl, que é capaz de processar sinais de diferentes frequências em paralelo. Os componentes são claramente identificados, danos são evitados e o tempo de inatividade é minimizado.

Características técnicas:

  • Cabeçote de leitura/gravação IPH-F61-V1 pequeno e plano para integração com economia de espaço na máquina
  • Frequência adequada para cada aplicação
  • Operação paralela com frequências diferentes em uma interface de controle
  • Integração específica para o cliente na máquina
Bobina de crimpagem equipada com uma etiqueta de RFID

Os benefícios

O carretel de crimpagem e a ferramenta de crimpagem impõem requisitos significativamente diferentes à tecnologia RFID. Estes podem ser atendidos através do uso de múltiplas faixas de frequência, entre outras coisas. A interface de controle IDENTControl (por exemplo, IC-KP2-2HB21-2V1D) é capaz de operar em paralelo com diferentes frequências RFID e é especialmente adequada para este tipo de aplicação. Como efeito colateral, o usuário se beneficia ao garantir negócios futuros com consumíveis genuínos.


Em resumo

  • Identificação confiável de ferramentas e consumíveis
  • A confusão e os danos causados por uma atribuição incorreta são praticamente impossíveis.
  • Troca rápida e automatizada para a produção de diferentes lotes
  • Aumento da produtividade, prevenção de tempo de inatividade
  • O manuseio seguro e a alta disponibilidade da máquina são garantidos.
  • Negócios futuros garantidos com consumíveis originais

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.