Selecione seu país

Ir para o site global

Proteção confiável contra colisões em armazéns com pé-direito alto

Proteção confiável contra colisões em armazéns com pé-direito alto

Proteção de empilhadeiras com sensores 2D LiDAR R2000 Detection

A Inscrição

Uma tecnologia de armazenamento e transporte confiável é essencial para um fluxo eficiente e suave de materiais em centros de logística, armazéns e aeroportos. As mercadorias devem ser transportadas de forma rápida e confiável até o seu destino. Em armazéns de grande altura, as mercadorias são transportadas por empilhadeiras, que percorrem os corredores das estantes em alta velocidade. Podem ocorrer colisões com a máquina de armazenamento e recuperação se os transportadores de produtos ou as mercadorias neles transportadas se projetarem das prateleiras. Em caso de colisão, o processo deve ser interrompido e os danos reparados.

O objetivo

Mesmo pequenas colisões com o empilhador podem custar tempo e dinheiro. As fontes potenciais de perigo devem ser identificadas numa fase inicial para evitar colisões de forma fiável.

R2000 Detection para proteção confiável contra colisões

A Solução

O sensor 2D LiDAR R2000 Detection é fixado na lateral do transelevador ou na própria estante e utiliza seu ângulo de medição de 360° para monitorar verticalmente o sistema de transporte em um raio de até 30 m. Isso permite detectar objetos muito pequenos em seu alcance de detecção. No caso de uma haste metálica saliente, por exemplo, um sinal de comutação interrompe imediatamente o movimento do empilhador. Isso evita colisões e danos.

Os benefícios

O R2000 Detection pode detectar objetos tão pequenos quanto 1 mm com seu eixo de varredura estável, resolução angular de até 0,071 graus e pequeno ponto de luz. Ele detecta até mesmo objetos pequenos e estreitos com confiabilidade. A configuração é muito simples. Com o software PACTware fácil de usar, os quatro campos de detecção configuráveis pelo usuário podem ser definidos em questão de minutos.

Em resumo

  • A mais alta resolução angular de qualquer scanner de E/S digital do mercado — 0,071° — permite a detecção de objetos extremamente pequenos
  • Medição de 360° para visibilidade total
  • A versão com laser infravermelho oferece um alcance de até 30 m.
  • Um eixo de varredura estável garante o monitoramento preciso da superfície de varredura
  • Fácil operação — quatro campos de detecção configuráveis pelo usuário podem ser vinculados às saídas em poucas etapas

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.