Detecção confiável e proteção das conexões de mangueiras

Solução RFID evita conexões incorretas e ausentes
A Inscrição
As mangueiras permitem uma conexão flexível, por exemplo, entre um tanque portátil e um tanque fixo. Elas são regularmente utilizadas para transportar substâncias líquidas em plantas de processamento para as indústrias química e farmacêutica, e para a indústria de alimentos e bebidas. Para garantir a integridade e a segurança dos processos e para fornecer garantia de qualidade, é essencial que as mangueiras conectem apenas os pontos finais pretendidos e que essa conexão seja confiável. Uma conexão incorreta ou instável pode resultar em problemas de segurança, paradas na produção, necessidade de limpeza extensa ou danos à planta. Se o processo for comprometido devido a mangueiras conectadas ou desconectadas incorretamente, pode haver consequências caras.
O objetivo
É essencial evitar conexões incorretas ou ausentes. Esse objetivo requer uma identificação confiável e automatizada das conexões das mangueiras em seus pontos finais. A intenção é garantir que as substâncias não possam ser alimentadas incorretamente ou liberadas acidentalmente. Ao encher tanques, a conexão de uma mangueira ao meio de processo errado precisa ser detectada imediatamente para que um bloqueio apropriado possa ser acionado. A intenção é também impedir a ativação da bomba ou o início do processo, se a conexão correta em ambas as extremidades de uma mangueira conectada não for garantida.

A Solução
Os cabeçotes de leitura/gravação RFID são montados nos acoplamentos da mangueira. Cada extremidade da mangueira possui uma etiqueta RFID. As etiquetas são gravadas com dados de identificação, como o número da mangueira. Com base nos sinais dos cabeçotes de leitura, o software de controle detecta se a conexão correta desejada foi estabelecida com a mangueira. Se não for o caso, o meio não é transportado ou o processo não é iniciado. A válvula correspondente será bloqueada se for detectada uma conexão incorreta. O enchimento acidental de tanques que já estão cheios é evitado ajustando os sinais RFID à medição de nível.

Características técnicas:
Cabeçote de leitura/gravação IQH1-18GM-V1
- Design especialmente compacto
Cabeçote de leitura/gravação IQH1-30GM-Ex
- Variante para utilização em áreas perigosas
Etiqueta IQC21-12 ou IQC21-16
- Design robusto
- Pode ser montado embutido em metal

Os benefícios
Cabeçotes de leitura/gravação RFID pequenos e robustos podem ser montados embutidos na cobertura protetora de metal no acoplamento da mangueira. Etiquetas robustas e compactas também estão disponíveis para as extremidades da mangueira. Ambos os produtos estão disponíveis em versões resistentes a produtos químicos, e os cabeçotes de leitura estão disponíveis com aprovação para proteção contra explosão. Além de sua função real, os dados RFID podem ser usados para inventário, manutenção e manutenção preditiva. Os dados permitem que mangueiras individuais sejam inspecionadas especificamente de acordo com a frequência de uso. Uma mangueira danificada pode ser identificada como tal no banco de dados. Isso significa que ela é detectada e bloqueada em caso de uso acidental.
Em resumo
- Identificação automatizada de conexões de mangueiras
- Proteção da integridade do processo, prevenção de danos e custos consequentes
- Sistema robusto, com proteção contra explosão, se necessário
- Componentes resistentes a produtos químicos disponíveis
- Os dados podem ser usados para inventário e manutenção preditiva.
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.