Detecção confiável de garrafas transparentes
A Inscrição
Na indústria de bebidas, dezenas de milhares de garrafas podem ser enchidas a cada hora em fábricas de engarrafamento de alta produção. Correias transportadorasde alta velocidade fornecem um fluxo contínuo de materiais. Garrafas feitas de vidro transparente são tão comuns quanto garrafas PET transparentes. Para garantir processos de enchimento confiáveis e alta produtividade, é necessário monitorar o fluxo de garrafas sem erros, contar as garrafas e controlar o congestionamento na área de alimentação das enchedoras.
O objetivo
As garrafas transportadas pela esteira transportadora devem ser detectadas com confiabilidade. A transparência dos objetos é apenas um dos desafios enfrentados pelos sensores. Eles também precisam ser capazes de suprimir com confiabilidade qualquer reflexo das superfícies curvas das garrafas e outras interferências ópticas. É necessário evitar comutação incorreta e contagem incorreta de garrafas, mesmo durante a operação em alta velocidade.

A Solução
Os sensores retrorreflexivos da série R201 provaram ser altamente eficazes na detecção de objetos transparentes em condições dinâmicas de processo. Alinhado com um refletor localizado atrás do fluxo de garrafas, o sensor detecta garrafas de vidro transparente e PET com precisão absoluta. Cada garrafa é detectada individualmente — quaisquer lacunas no fluxo de garrafas podem ser detectadas com confiabilidade.
Os benefícios
O sensor retrorreflexivo R201 oferece detecção e resistência a interferências impressionantes ao detectar e contar objetos transparentes, mesmo com amplos alcances de detecção. O mesmo se aplica aos sensores retrorreflexivos da série R200 e às séries R100, R101 e R103, que economizam espaço. Independentemente do tamanho, todas as séries oferecem os mesmos modos de detecção, configurações padrão e uma interface de usuário, para máxima eficiência e confiabilidade.
Em resumo
- Sensor retrorreflexivo R201 com refletor para reconhecimento sem interferências de objetos transparentes
- Detecção e contagem confiáveis de garrafas de vidro
- IO-Link com perfil de sensor inteligente para configuração, diagnóstico e manutenção simples
- Todos os modos de detecção fotoelétrica em cinco caixas padrão para máxima flexibilidade e uma variedade de possibilidades de integração
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.