Selecione seu país

Ir para o site global

Identificação óptica confiável em ambientes com altas temperaturas

Sistemas de identificação para alta temperatura OIT em fornos industriais

A Inscrição

Condições extremas de produção prevalecem nos sistemas de secagem de tintas utilizados na indústria automotiva. Altas temperaturas, mudanças cíclicas de temperatura e os efeitos da poeira e da tinta impõem exigências rigorosas aos materiais e à tecnologia.

Os chassis recém-pintados são transportados para o sistema de secagem em paletes. Os chassis devem ser identificados de forma confiável, apesar das condições ambientais extremas.

O objetivo

As etiquetas de papel normais não podem ser utilizadas devido às altas temperaturas. Em vez disso, são utilizadas folhas de código com um padrão de furos. As folhas de metal são montadas sob os patins e lidas por um scanner de código acoplado ao sistema. Para garantir uma identificação confiável do chassi, tanto o scanner quanto as folhas de código devem suportar temperaturas extremas.

O robusto sistema de identificação para alta temperatura OIT da Pepperl+Fuchs

A Solução

O robusto sistema de identificação para alta temperatura OIT da Pepperl+Fuchs garante processos tranquilos mesmo em temperaturas de até 500 graus Celsius. A identificação confiável do chassi é sempre garantida, mesmo quando as placas de código estão sujas. A iluminação lateral infravermelha integrada garante um contraste ideal para uma leitura confiável. Além disso, uma ampla gama de placas de código numeradas permite atribuir números exclusivos a grupos inteiros.

Os benefícios

As folhas de código são resistentes ao calor e têm uma longa vida útil, mesmo em condições extremas. A instalação e configuração simples tornam a integração perfeita. O sistema não requer manutenção devido ao seu conceito exclusivo de carcaça de peça única.

Em resumo

  • Identificação robusta, baseada em câmera, de temperaturas extremas
  • Solução durável com placas de código resistentes ao calor para temperaturas até 500 °C
  • Identificação confiável, mesmo quando as placas de código estão sujas
  • As placas de código estão disponíveis em uma variedade de números que chega a 1 milhão.
  • Sem manutenção, com carcaça de peça única, sem componentes adicionais

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.