Selecione seu país

Ir para o site global

Detecção confiável de pilhas de placas de circuito impresso com sensores tipo barreira ML100

Sensores fotoelétricos ML100 para detecção de pilhas de placas de circuito impresso

ML100 com abertura de fenda integrada para moldar a luz

A Inscrição

Se as CPUs são o cérebro da indústria eletrônica, então a indústria de PCB é a espinha dorsal. Ela suporta todos os componentes e os conecta entre si. Na vasta indústria de PCB, todos os tipos de máquinas movimentam e processam PCB. Exemplos dessas máquinas são transportadores, buffers, máquinas de marcação, carregadores, descarregadores e controladores de tráfego. Carregadores e descarregadores são responsáveis por carregar PCB com sucção a vácuo de uma pilha para uma máquina ou vice-versa.

O objetivo

A sucção a vácuo está localizada acima da pilha de PCBs. A posição ou altura dessa pilha precisa ser detectada com precisão para que o PCB superior seja recolhido de forma correta e segura. Caso contrário, há risco de danos à sucção a vácuo. Como não há espaço para montar o sensor pela parte superior, ele precisa ser instalado na lateral e voltado para a parte superior da pilha.

Sensores fotoelétricos tipo barreira ML100

A Solução

O sensor tipo barreira com abertura de fenda integrada é utilizado, pois é o método mais confiável para detectar a posição da altura de empilhamento. O emissor M100-6090 e o receptor MV100-6090 têm uma abertura integrada de 1,5 mm × 7,4 mm, limitando o campo de visão a apenas 1,5 mm em uma direção. Com isso, a detecção é confinada a 1,5 mm e a precisão da posição de parada é significativamente aumentada.

Características técnicas

  • Longo alcance de detecção de até 4 m (2,8 m com FR2 ou sinal com duas reservas de tempo)
  • Abertura em fenda integrada, sem necessidade de aberturas externas
  • Aberturas em duas orientações para versatilidade na instalação
  • Os efeitos do ambiente são reduzidos, tais como interferências e fontes de luz ambiente.
  • Detecção de objetos menores e posições precisas dos objetos
  • LEDs altamente visíveis para indicação de energia ligada e estado de comutação

As vantagens

Esta é a melhor solução porque é a mais econômica, confiável e tem um design atraente. A solução com abertura integrada é elegante, pois dispensa a abertura clipável, que é pouco estética. Uma abertura clipável dificultaria a limpeza de rotina dos sensores. Mesmo com as fendas de abertura, o sensor atinge um alcance de detecção relativamente alto de até 4 m, o que lhe confere reservas de sinal mais do que suficientes para uma detecção muito confiável. A disponibilidade das aberturas em duas orientações oferece flexibilidade adicional para montar o sensor em ambas as orientações.

Em resumo

  • Detecção precisa da posição e altura das placas de circuito impresso a serem recolhidas
  • A abertura integrada com um tamanho de 1,5 mm × 7,4 mm limita o campo de visão a apenas 1,5 mm em uma direção
  • Alcance de detecção relativamente alto, de até 4 m
  • Aberturas verticais ou horizontais disponíveis: para maior flexibilidade na montagem do sensor


Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.