Selecione seu país

Ir para o site global

Detecção robusta da posição de suportes e lanças

Codificador rotativo de tração de cabo em guindaste móvel

Codificador rotativo de tração de cabo detecta com confiabilidade o comprimento da extensão de máquinas de construção

A Inscrição

Máquinas de construção, como guindastes móveis e bombas de concreto montadas em caminhões, são fixadas com escoras de suporte durante a operação. A quantidade de carga que a lança é capaz de mover depende do comprimento das escoras de suporte, que muitas vezes só podem ser estendidas parcialmente, dependendo das condições locais. A carga permitida em cada posição é calculada com base no comprimento atual das escoras carregadas. O alinhamento e o comprimento de extensão da lança são parâmetros adicionais necessários para este cálculo. Naturalmente, as máquinas de construção são utilizadas em ambientes adversos e estão expostas a uma ampla gama de influências: poeira, sujeira, umidade, fortes vibrações, choques e condições climáticas extremas fazem parte do dia a dia dos canteiros de obras.

O objetivo

Para determinar as posições permitidas da lança com base no comprimento de extensão dos suportes individuais, o sistema de controlo da máquina necessita de dados de posição precisos e atualizados dos suportes e da lança. A medição não deve ser afetada por sujidade, comportamento mecânico ou influências ambientais. O instrumento de medição deve funcionar de forma fiável, mesmo em condições ambientais adversas.

Codificador rotativo de tração de cabo

A Solução

Os codificadores rotativos de tração de cabo consistem em um cabo de medição de precisão e um codificador rotativo. A tração do cabo é fixada ao veículo, enquanto a extremidade livre do cabo é fixada ao suporte móvel ou à lança. O cabo é puxado quando o componente móvel é estendido e enrolado novamente por meio de um mecanismo de mola quando o componente é retraído. O movimento linear do suporte cria, portanto, um movimento rotativo na carcaça de tração do cabo, que é detectado pelo codificador rotativo absoluto integrado. O valor medido com precisão permite uma detecção de posição precisa e confiável, independente das condições ambiente e influências mecânicas. Os codificadores rotativos de tração de cabo estão disponíveis nas séries ECA10TL, ECA21IL e ECA30PL, dependendo do comprimento máximo do suporte e da lança.

Características técnicas

  • Design robusto para uma longa vida útil em condições de funcionamento extremas
  • Carcaça de alumínio otimizada para equipamentos móveis
  • Ampla gama de interfaces
  • Dispositivo compacto ECA10TL para condições especialmente confinadas
  • Faixa de medição até 60 m
  • Ampla gama de acessórios
  • Cabo de medição resistente à ferrugem e ao ácido

Os benefícios

O mecanismo de medição e o design técnico dos codificadores rotativos de tração de cabo da Pepperl+Fuchs garantem um grau especialmente alto de resistência a influências externas. As opções simples de montagem minimizam o esforço necessário e permitem um alto nível de liberdade ao posicionar os instrumentos de medição. Essa flexibilidade é ainda maior graças a uma ampla gama de acessórios (polia-guia, fixação de cabo). Acessórios de escova opcionais permitem que os codificadores rotativos sejam usados mesmo nas condições mais adversas. Uma ampla gama de interfaces e protocolos está disponível para transferência de dados. A adaptação sem acoplamento do codificador rotativo permite um feedback preciso da posição e garante um monitoramento confiável ao retrair e estender o suporte ou a lança.

Em resumo

  • Mecanismo de medição resistente a influências externas
  • Dispositivos robustos otimizados para equipamentos móveis e uso em canteiros de obras
  • Ampla gama de opções para conexão com sistemas de controlo da máquina
  • Montagem simples e flexível


Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.