Sensores ultrassônicos para medição da posição do pistão em máquinas e equipamentos móveis

A aplicação
A detecção da posição do pistão em cilindros é essencial para o monitoramento e o controle precisos de uma variedade de máquinas e sistemas, desde controles pneumáticos em linhas de produção a cilindros hidráulicos em escavadeiras e mecanismos de despejo em caminhões. Soluções convencionais geralmente modificam o cilindro adicionando anéis magnéticos à haste do cilindro. Sensores resistentes a alta pressão são instalados dentro da parede do cilindro para detecção da posição final. Ambas as soluções exigem modificação e nova vedação dos cilindros.
O objetivo
O objetivo é a detecção precisa da posição do pistão sem modificações no cilindro. A instalação rápida e fácil e o registro confiável de dados também são importantes, independentemente do material e do projeto do pistão, e se é pneumático ou hidráulico.

A solução
Um sensor ultrassônico é usado para detectar a posição do pistão. Para isso, um tubo é montado ao lado do cilindro. Um braço deslizante é instalado no tubo e conectado ao pistão. Na extremidade oposta do tubo, um sensor ultrassônico é montado para detectar a distância até a extremidade do braço. A cabeça do sensor com seu transdutor ultrassônico se estende para dentro do tubo. Aberturas são fornecidas no tubo para permitir que o ar deslocado do braço deslizante seja ventilado.
Dependendo do comprimento do cilindro, sensores ultrassônicos das séries UC800-F77S, M18 ou M30 podem ser usados. Essa solução não requer que o próprio cilindro seja modificado e vedado novamente, e não está sob pressão devido à sua instalação fora do cilindro. O tubo usado simplesmente precisa estar nivelado e livre de emendas de solda. Dependendo do seu comprimento, o diâmetro do tubo pode ser de 30 mm a 65 mm. O sensor ultrassônico pode ser facilmente parametrizado conforme necessário.
As vantagens
A solução do sensor ultrassônico pode ser instalada em uma posição adequada em qualquer lugar ao redor do cilindro e não requer que o próprio cilindro seja modificado. Permite a detecção de ambas as posições finais através de saídas de comutação e medição contínua do movimento do pistão. A compensação de temperatura integrada no sensor garante o registro confiável de dados mesmo em ambientes desafiadores.
Visão geral
- Detecção precisa da posição do pistão sem modificações no cilindro
- Ajuste simples do ponto de comutação ou dos limites de valor analógico através do software de autoaprendizado ou parametrização
- Desempenho confiável – não afetado por chuva, neve, poeira ou vento
- Montagem flexível no cilindro
- Operação do sensor sem manutenção
- Sensores também disponíveis com aprovação E1 para montagem em equipamentos móveis