Selecione seu país

Ir para o site global

Sensores ultrassônicos para medição do diâmetro do cilindro e detecção de interrupções da Web

Materiais alimentados a partir de rolos e guiados por vários rolos

A aplicação

No embalamento automatizado, os materiais são continuamente alimentados por cilindros e guiados por diversos roletes à posição adequada dentro do processo. Dependendo do produto que está sendo embalado, os materiais podem variar drasticamente em tamanho, cor e textura da superfície.

Há também muitos elementos que podem causar falsas viagens, como roletes, discos de suporte e bordas do carretel. Para garantir processos eficientes e confiáveis, os é uma exigência que os sensoresignorem os reflexos indesejados e detectem qualquer tipo de material, mesmo em instalações com restrição de espaço.

O objetivo

Em uma instalação que embala chocolates, por exemplo, as bandejas do produto se movem ao longo das esteiras transportadoras. Em vários estágios do processo, materiais diferentes são distribuídos com base nos cilindros, inclusive película transparente, pergaminho preto e etiquetas adesivas brilhantes. Em todos os cilindros, a quantidade de material remanescente deve ser monitorada continuamente, e todas as interrupções devem ser detectadas. Isso requer detecção precisa independente de cor e superfície.

Sensores ultrassônicos UC-F77

A solução

O sensor ultrassônico da série UC-F77 ultracompacto é ideal para cada tarefa. Os modos padrão e alternativo podem ser utilizados para medir o diâmetro do cilindro. Dependendo do tamanho dos cilindros, diferentes larguras do feixe de som podem ser necessárias. O UC-F77 oferece a capacidade de ajuste do feixe de som e a capacidade de preencher os reflexos indesejados. Isso permite que a largura correta seja selecionada para cada cilindro, e que os reflexos indesejados dos roletes ou outros elementos sejam ignorados. Com o UC250-F77, por exemplo, os cilindros com 5 cm de largura podem ser medidos sem a detecção da borda do carretel.

Um estreito feixe de som também é útil para a detecção de interrupções de material entre os roletes de guia. Com o UC-F77, as interrupções podem ser detectadas mesmo a pouca distância. Como os cilindros de material são, geralmente, posicionados em conjunto, o modo multiplex automático está disponível para impedir a comunicação cruzada entre os sensores.

Os benefícios

Os sensores ultrassônicos UC-F77 ultracompactos são ideais para aplicações com restrição de espaço e máquinas de transporte já existentes. Eles proporcionam medição confiável do diâmetro do cilindro e detecção da interrupção do material, independentemente do tamanho, da cor, ou da superfície do material. A sincronização automática evita comunicações cruzadas e garante medições confiáveis. O IO-Link simplifica a parametrização e aprimora a comunicação do sensor.

Visão geral

  • Detecção precisa mesmo dos materiais mais difíceis, como película transparente
  • Largura do feixe de som ajustável e capacidade de ignorar os reflexos indesejados
  • Alto nível de imunidade contra ruídos e capacidade múltipla para oferecer confiabilidade máxima
  • Design compacto do alojamento que economiza espaço, com modelos padrão e alternativo
  • Comunicação no nível do sensor com o IO-Link