Sistema RFID HF oferece solução de identificação precisamente adaptada para robôs de transporte

Tecnologia RFID HF robusta e compacta para condições adversas
A aplicação
O transporte de materiais nos centros logísticos e na intralogística das empresas de manufatura está se tornando cada vez mais automatizada, graças ao uso de veículo guiado automaticamente, ou AGV (Automated Guided Vehicles) e robôs móveis autônomos, ou AMR (Autonomous Mobile Robots). Os veículos também são chamados de "bots". Eles identificam automaticamente os suportes de carga, produtos ou ferramentas que serão transportados, utilizando tecnologia de identificação automática. Sistemas RFID são frequentemente usados para essa finalidade. Essa tecnologia oferece uma ampla variedade de componentes diferentes e diferentes frequências de transmissão. O transporte automatizado geralmente ocorre em condições adversas, exigindo que a tecnologia de transporte e seus componentes sejam capazes de suportar elevados níveis de estresse térmico e mecânico.

O Objetivo
Cada detalhe do sistema RFID utilizado deve ser adequado à aplicação pretendida. O alcance de detecção das cabeças de leitura/gravação não deve ser muito grande nem muito pequeno. A transmissão do sinal deve funcionar com confiança, independente dos materiais ao redor. A integração mecânica das etiquetas e dispositivos deve ser tão simples e compacta quanto possível, já que normalmente há pouco espaço disponível dentro e sobre os bots. Os sensores devem suportar estresse térmico e mecânico e não ser afetados por interferência EMC.

A Solução
RFID na faixa de alta frequência (HF) oferece uma solução eficaz para detecção de carga, especialmente para bots menores. Uma cabeça compacta de leitura/gravação série F61 fica instalada na parte superior do veículo. Ele detecta com confiança a etiqueta instalada na parte inferior do transportador de carga. O dispositivo tem um alcance de detecção definido com precisão, que não ultrapassa 55 mm. Isso significa que apenas a etiqueta de RFID do transportador de carga que se aproxima é detectada, minimizando o risco de uma atribuição incorreta. O dispositivo é adaptado com precisão aos requisitos da aplicação.
Características técnicas
- Distância de leitura/gravação: 0 mm… 55 mm
- Frequência de trabalho: 13,56 MHz
- Atende à norma ISO 15693
- Alojamento compacto (80 × 28 × 12 mm)
- Design robusto
- Faixa de temperatura: -25 °C … +70 °C
- Grau de proteção: IP67
- Pode ser montado em metal
Os Benefícios
A cabeça de leitura/gravação IQH1-F61-V1 é especialmente robusta e muito compacta. O dispositivo pode transmitir grandes quantidades de dados, mesmo em altas velocidades do veículo. Ao contrário dos leitores de código ópticos, a tecnologia RFID não é afetada por sujeira e danos. A grande faixa de temperatura significa que o dispositivo pode ser usado em câmaras frigoríficas e em ambientes quentes.
Visão geral
- Sistema RFID HF para detecção direcionada e confiável, mesmo em condições difíceis
- Componentes robustos toleram estresse térmico e mecânico
- A transmissão do sinal não requer linha de visão e, portanto, não é afetada por sujeira ou danos na superfície
- Design compacto para montagem em espaços apertados



