Sistema RFID para enchimento exato de caminhões pipa

O dispositivo de leitura/gravação UHF F192 de longo alcance garante uma gestão eficiente do abastecimento de água
Aplicação
Na mineração, os sistemas de sprinklers são frequentemente operados com caminhões pipa. Em pontos estratégicos, esses caminhões são abastecidos com água por meio de uma estrutura mecânica equipada com um tubo, conhecida como sistema de enchimento. Com frequência, o fornecimento de água é manual e sem controle da capacidade ou rastreabilidade do caminhão. Assim que o caminhão pipa passa pelo fornecedor, ele percorre a mina e derrama a água. Isso mantém a poeira em suspensão e, portanto, também cumpre com as normas impostas pelas agências de proteção ambiental.
Objetivo
O objetivo fazer com que o tanque de armazenamento tenha a quantidade de água correspondente à sua capacidade em litros. O principal problema a ser resolvido é o desperdício de água e a falta de controle do consumo. Por causa das condições ambientais desafiadoras, os equipamentos devem ser resistentes ao sol, à água e à poeira de minério de ferro, bem como a outros contaminantes e condições climáticas adversas da mineração.
A solução
Assim que a presença de um caminhão é detectada pelo sensor ultrassônico UB*-30GM, o produto ideal para identificar de forma confiável o caminhão é o dispositivo de leitura/gravação RFID F192. O sensor lê as informações da etiqueta UHF presa ao tanque do veículo. Em seguida, a unidade de avaliação envia essa informação ao controlador que, por sua vez, transmite os dados ao transmissor de fluxo do fornecedor, garantindo o fluxo de água exato para um fornecimento conforme a capacidade do caminhão. Com um alcance de leitura de até seis metros e características avançadas, como a polarização comutável da antena para uma identificação confiável de etiquetas, o sensor permite o máximo de flexibilidade na posição em que o caminhão estiver estacionado. Além disso, os blocos de função pré-montados permitem que o dispositivo de leitura/gravação RFID seja integrado de forma rápida e fácil à aplicação.

Características técnicas do dispositivo de leitura/gravação RFID IUH-F192-V1-FR1*
- Alcance de detecção: até 6 m
- Frequência de operação: 865 ... 928 MHz
- Blocos de função PLC prontos
- Caixa robusta
- Grau de proteção: IP67
- Faixa de temperatura: -20 °C … +70 °C
- Polarização de antena comutável
- Leitura de várias etiquetas
- Para conexão com a unidade de avaliação IDENTControl
Características técnicas da Etiqueta de UHF IUC87-F257-T17-M-FR
- Frequência de operação: 865 ... 928 MHz
- Em conformidade com EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
- Otimizado para montagem em metal
- Alojamento resistente, ideal para o rigoroso uso industrial

Características técnicas do Sensor Ultrassônico UB*-30GM
- Alcance de detecção: até 6.000 mm
- Tensão de operação: 10 … 30 V DC
- Grau de proteção: IP65
- Função de sincronização
- Caixa robusta
Benefícios
O dispositivo de leitura/gravação RFID IUH-F192 tem um alto grau de proteção (IP67) e uma faixa de temperatura estendida, garantindo a máxima confiabilidade do processo em condições ambientais desafiadoras. Como a antena UHF é instalada dentro do alojamento, fica minimizada a necessidade de componentes extras propensos a erros, como cabos coaxiais. Se necessário, o sensor pode detectar várias etiquetas de RFID simultaneamente com apenas uma operação de leitura (leitura de várias etiquetas).
A etiqueta UHF IUC87-F257-T17-M-FR* de longa distância pode ser instalada diretamente no tanque de metal do caminhão. A etiqueta é econômica e pode armazenar informações adicionais sobre o caminhão, como capacidade do depósito, estado em tempo real e localização. Além disso, o software RFIDControl pode ser usado para recuperar o status do dispositivo de leitura/gravação RFID IUH-F192 e a resposta da etiqueta.
Visão geral
- O dispositivo de leitura/gravação RFID UHF para amplos intervalos identifica de forma confiável caminhões-reservatório
- Encaminhamento de dados através da unidade de avaliação RFID e controlador para o transmissor de fluxo
- A etiqueta UHF de longa distância pode ser conectada diretamente ao tanque de metal do caminhão



