Sistemas RFID na estampagem industrial de metais

Sistemas de RFID garantem que os processos de conformação operem com máxima eficiência
A aplicação
Em um processo de estampagem, garantir que a matriz correta seja selecionada para um determinado trabalho é, talvez, a etapa de verificação de erros mais importante. Por quê? Uma matriz incompatível pode falhar na primeira batida, sobrecarregando uma empresa com os custos tangíveis de danos às ferramentas e máquinas, bem como o custo de oportunidade de tempo de inatividade não planejado, frequentemente se estendendo por dias, às vezes semanas.
O processo de identificação do conjunto de matrizes e o carregamento das informações no software de controle da prensa tem sido, tradicionalmente, manual e, portanto, sujeito a erros humanos. Os identificadores mais comuns das matrizes são, provavelmente, números de série simples, pintados ou impressos. Com o tempo, porém, marcações se desgastam e ficam irreconhecíveis, aumentando o risco de erros. Um código de ID manchado ou desgastado pode ser lido como "KY537-2" ou "KV537-2", tudo depende da interpretação visual do trabalhador. Mesmo que o número de série pintado seja lido corretamente, o operador ainda pode digitar caracteres incorretos por engano.
Uma melhoria na identificação humana de matrizes é a leitura de código de barras. Sistemas de código de barras, quando conectados a um sistema de controle de impressão, eliminam erros humanos ao identificar automaticamente a matriz por meio da leitura eletrônica. Existem diversas tecnologias diferentes de leitura baseadas em ótica, desde o uso de etiquetas adesivas até a marcação direta, impressão ou gravação a laser de códigos Data Matrix no bloco de matriz. No entanto, códigos de barras autoadesivos geralmente não têm a durabilidade necessária para o ambiente da sala de impressão. Já as versões mais caras e robustas são resistentes do ponto de vista mecânico, mas apresentam legibilidade imprevisível. Especialmente quando contaminantes se acumulam ou em distâncias maiores entre o scanner e o código.
Nenhuma das opções acima oferece a segurança ou a legibilidade que uma solução RFID oferece.
O Objetivo
Os benefícios da solução RFID não começam apenas na impressora. Eles começam mais cedo, na área de armazenamento de matrizes. Os layouts de armazéns de matrizes variam desde lotes pouco organizados espalhados pelo chão até sistemas de prateleiras organizados de forma precisa. Isso tudo depende das necessidades, tamanho e orçamento da empresa. Em qualquer momento, pode haver "dezenas" a "centenas" de matrizes disponíveis, alguns dos quais são usados semanalmente, enquanto outros são necessários apenas uma vez a cada poucos anos.
Quanto mais fácil for localizar uma matriz, mais rápido a prensa pode começar a estampar peças e gerar receita. Localizar uma matriz "etiquetada" é tão simples quanto visualizar a localização de coleta no seu painel de computador ou telefone, verificar o ID com um leitor portátil e transferir a matriz para a prensa. Sem a verificação de RFID, um trabalhador pode acidentalmente pegar uma matriz da prateleira errada. Ou podem selecionar o local correto, mas tudo será em vão se a matriz errada foi armazenada lá após um trabalho anterior. Uma verificação de ID aciona uma notificação imediata de um extravio.
Se a matriz incorreta chegar à prensa, um trabalhador pode detectar o erro antes da inicialização. No entanto, mesmo que a sorte e a atenção de um operador tenham evitado um acidente, o erro ainda gera custos. O processo de desinstalação da matriz errada desperdiça horas valiosas que poderiam ter sido utilizadas para produzir peças.
Com matrizes etiquetadas e uma verificação de confirmação de um leitor RFID, a seleção incorreta de matriz ou posicionamento incorreto é evitado.

A Solução
Há diversos de produtos RFID que superam as deficiências da identificação humana e óptica.
Um sistema RFID consiste em um leitor, uma etiqueta de ID e um controlador. É possível não apenas ler as etiquetas eletrônicas, mas também gravar informações do trabalho nas etiquetas. Assim, dados como uso da matriz, histórico do operador e instruções específicas de configuração de matriz são atualizáveis instantaneamente e disponíveis. Além disso, muitas etiquetas podem ser embutidas no metal, o que as protege contra danos durante o armazenamento e a movimentação.
A confirmação do conjunto de matrizes de um RFID pode ser feita com 100% de certeza sem contato. Diferente dos leitores ópticos, o alinhamento é muito mais tolerante. A antena usada para ler ou atualizar as informações da etiqueta cobre uma área ampla. Este campo de detecção amplo é particularmente útil em prensas grandes onde as matrizes superior e inferior ficam armazenadas separadamente. Se as matrizes superior e inferior não forem devidamente combinadas durante a instalação, uma colisão grave de matrizes será inevitável. Um único sistema UHF pode ler simultaneamente as etiquetas montadas nas matrizes superiores e inferiores antes da inicialização, para garantir que correspondam.
Características técnicas das etiquetas e leitores de RFID
- Frequência de operação: 13,56 MHz
- Conformidade com a norma ISO 15693
- Grau de proteção: IP67/68
- Etiquetas de identificação podem ser embutidas no metal e alcançar distâncias de leitura de até 4 metros
- Orifícios de montagem para instalação simples das etiquetas
- As cabeças de leitura/gravação contam com LEDs duplos para exibição de funções
- Sistemas UHF permitem a leitura de múltiplas etiquetas simultaneamente

Os Benefícios
A prevenção inicial de erros é apenas um dos muitos benefícios que o RFID pode oferecer. Na verdade, os limites do RFID dependem apenas das exigências da sala de prensagem e da criatividade da engenharia. É aqui que a IIoT entra em jogo.
Com o poder da identificação de matrizes, é fácil rastrear as horas de uso. Em vez de depender de uma pessoa para determinar a condição de uma matriz, a manutenção preventiva pode ser acionada automaticamente. Esqueça as preocupações com a produção de peças de qualidade inferior por causa de ferramentas que ultrapassaram a data de manutenção sem que ninguém percebesse.
A combinação de leitores RFID com sensores de peças oferece uma visão detalhada do uso real das matrizes. Muitos sistemas RFID se conectam com facilidade aos softwares MES/ERP/SCADA das empresas por meio de protocolos de comunicação IIoT padrão, como MQTT, OPC UA ou API REST. Isso torna a transição da análise de desempenho tradicional, baseada em humanos e planilhas, para atualizações de status em tempo real e sem erros mais fáceis do que nunca. O número de peças produzidas, as horas restantes até a manutenção necessária, a localização da matriz, o status de disponibilidade e os impactos mensais na matriz, todos os dados considerados importantes podem ser visualizados por qualquer pessoa, a qualquer momento e em qualquer lugar.
Visão geral
- A identificação automática da matriz elimina o erro humano
- A implementação de RFID na sala de impressão abre caminho para iniciativas de IIoT que aumentam a eficiência
- Colisões de matrizes por seleção e posicionamento incorretos de matriz são eliminadas
- Informações importantes do trabalho, como o uso de matriz, podem ser escritas em etiquetas de RFID

