Selecione seu país

Ir para o site global

Eficiência de espaço para gabinetes em áreas Ex e não Ex

Trilho DIN da série K-DUCT

Calha de perfil K-DUCT com duto de cabos integrado otimiza a instalação

A Inscrição

As salas de controle e os armários de distribuição desempenham um papel central na automação de processos. Os módulos isoladores instalados nesses locais garantem o isolamento galvânico no caminho do sinal entre a instrumentação de campo e o sistema de controlo. Em áreas classificadas, eles são projetados como barreiras isoladas, proporcionando segurança intrínseca para proteção contra explosões. O número de componentes necessários nos armários aumenta com o tamanho do sistema e o grau de automação.


O objetivo

A instalação de gabinetes de controle é complexa e cara. O espaço disponível deve ser utilizado da forma mais eficiente possível. A acomodação dos inúmeros cabos desempenha um papel importante aqui. O objetivo é maximizar a densidade de embalagem com um roteamento ideal dos cabos, a fim de obter o maior número possível de sinais por gabinete ou área de rack.


Maior densidade de embalagem com calhas de perfil da série K-DUCT

A Solução

Nas calhas de perfil da série K-DUCT, os dutos de cabos estão localizados atrás do trilho DIN. A fiação de entrada e saída é separada por uma divisória integrada, que garante a separação espacial dos sinais Ex e não Ex. Não é necessário espaço acima ou fora do trilho DIN para o cabeamento, que é acomodado com uso otimizado do espaço disponível. Em comparação com o roteamento convencional de cabos, o uso do sistema K-DUCT aumenta a densidade de embalagem por gabinete em 50%. A série K-DUCT inclui versões de produtos para áreas perigosas e não perigosas. Em conjunto com os módulos do sistema K, a calha de perfil pode ser instalada em áreas da Zona 2/Div. 2. Sinais intrinsecamente seguros também são permitidos como sinais de campo.

Características técnicas

  • Calha de perfil em alumínio
  • Pentes de plástico para uma separação limpa dos fios
  • Dimensões 130 × 113,2 × 1800 mm, podem ser reduzidas conforme necessário
  • Peso aproximado: 6,5 kg
  • Ferragens de montagem incluídas

Os benefícios

O uso otimizado do espaço reduz significativamente os custos de instalação. Como apenas os cabos de entrada e saída são necessários, o esforço de instalação dos dutos de cabos é bastante reduzido. A calha DIN da série K-DUCT é equipada com nossa calha mont. de alim. universal que alimenta diretamente os componentes Pepperl+Fuchs e transmite sinais de erro para o controlador. Os módulos podem ser facilmente montados e fixados na calha mont. de alim. Componentes de outros fabricantes também podem ser conectados usando fiação padrão. O espaço de fiação dividido assimetricamente pode ser localizado de maneira ideal girando a calha de perfil.


Em resumo

  • Maior densidade de embalagem através do uso otimizado do espaço
  • Redução significativa nos custos de instalação e no esforço de montagem
  • Canal para cabos integrado no perfil de montagem
  • Separação espacial segura de sinais Ex e não Ex
  • Não são necessários dutos adicionais para cabos

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.