Suporte à comunicação de ventiladores médicos com gateways seriais

A Inscrição
A digitalização está cada vez mais presente nos hospitais, facilitando o trabalho diário dos médicos e da equipe médica e ajudando a prevenir erros humanos, por exemplo, na documentação, na dosagem de medicamentos e na garantia de uma comunicação estável de dispositivos médicos, como ventiladores que salvam vidas.
O objetivo
Para atender à crescente demanda por ventiladores médicos sofisticados, as empresas médicas estão fazendo parcerias com vários fabricantes para aumentar a produção desses dispositivos que salvam vidas. Como vários fabricantes estão produzindo os ventiladores, eles não seguem um design e layout de componentes uniformes. No entanto, os ventiladores devem ser capazes de se comunicar entre si e se conectar às redes hospitalares para monitoramento dos pacientes.

A Solução
Com vários controladores/HMIs e redes que precisam se comunicar entre si, é necessário um dispositivo intermediário. É aí que os gateways seriais (DeviceMasters®) da Pepperl+Fuchs podem ajudar. A família de conversores serial-para-Ethernet e gateways industriais foi projetada para converter dados seriais e Ethernet de equipamentos de campo para TCP/IP e protocolos Ethernet industriais, como EtherNet/IP, PROFINET e MODBUS TCP. Com configuração baseada na web, programas de exemplo e aplicativo de gerenciamento baseado em Windows PortVison®, os gateways seriais oferecem conectividade industrial quase plug-and-play.
Os benefícios
Um gateway serial é a ferramenta perfeita para reunir os sistemas e plataformas necessários para dar suporte à fabricação de ventiladores e outros dispositivos médicos. Com uma variedade de recursos de conversão serial e Ethernet disponíveis, ele não só facilita a comunicação entre os vários modelos de ventiladores, mas também pode servir como uma ferramenta de gerenciamento central para conectá-los às redes hospitalares.
Em resumo
- Os gateways seriais fornecem conectividade EtherNet/IP, MODBUS TCP, MODBUS RTU/ASCII e PROFINET para uma ampla gama de dispositivos.
- A funcionalidade altamente avançada da interface do dispositivo bruto/ASCII simplifica a programação do PLC e garante uma operação robusta
- A tecnologia DualConnectPlus™ conecta simultaneamente dispositivos seriais e Ethernet TCP/IP a PLCs e/ou aplicações
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.