Fonte de alim. do transmissor para monitoramento de nível em sistemas de esgoto

Detecção de mau funcionamento em estações de bombeamento
A Inscrição
As estações de tratamento de esgoto são utilizadas para coletar e limpar águas residuais de residências e empresas industriais municipais. Essas águas residuais são geralmente fornecidas por meio de conduítes. Se a topografia existente não fornecer um gradiente natural contínuo, pode ser necessário usar bombas para superar as diferenças de altura existentes em vários locais. O funcionamento adequado dessas estações de bombeamento deve ser monitorado. A falha da bomba e os conduítes de saída bloqueados podem levar a um aumento no nível de esgoto na estação de bombeamento. Rompimentos na tubulação a montante resultam em uma diminuição. É necessária uma medição contínua do nível para detectar essas falhas a tempo.
O objetivo
A medição do nível deve detectar se a quantidade de águas residuais na estação de bombeamento está dentro dos limites especificados. Se um valor superior for excedido ou um valor mínimo não for atingido, existem falhas na entrada ou na saída, ou na própria estação de bombeamento. O desvio dos níveis permitidos deve ser comunicado ao painel de controlo para que possam ser tomadas medidas ou acionados alarmes .

A Solução
Os transmissores de pressão, por exemplo, os tipos LHCR-51 ou LHCS-51, são uma maneira ideal de monitorar os níveis dos tanques coletores. Essa tecnologia de sensor pode usar uma interface de 4 mA … 20 mA para se comunicar com as fontes de alim. do transmissor. Elas acionam determinadas funções quando um valor limite previamente definido é atingido. As fontes de alim. do transmissor típicas são os componentes compactos da série STC da Pepperl+Fuchs. Elas podem ser usadas para acionar um alarme se uma situação crítica for detectada, para que medidas adequadas possam ser tomadas. Se o transbordamento de um tanque de armazenamento de águas residuais for iminente, bombas adicionais podem ser ativadas automaticamente.
As vantagens
As fontes de alim. do transmissor e os transmissores de pressão estão disponíveis para uso em áreas perigosas e possuem as aprovações internacionais relevantes. Ambos os tipos de aparelhos são projetados para aplicações de segurança de acordo com SIL 2 conforme IEC / EN 61508. Fontes de alim. do transmissor também estão disponíveis para circuitos SIL 3. Todos os dispositivos suportam a interface 4 mA … 20 mA e são transparentes HART, de modo que o equipamento de campo pode ser parametrizado através da barreira isolada.
Em resumo
- As estações de bombeamento são frequentemente utilizadas para compensar diferenças de altura nos sistemas de esgoto.
- Falhas como interrupções no fornecimento e transbordamento de águas residuais devem ser detectadas de forma confiável.
- Os transmissores de pressão detectam se os níveis estão dentro da faixa definida
- O sistema de monitoramento aciona um alarme ou liga bombas de substituição, por exemplo.
- As fontes de alim. do transmissor da série STC de acordo com SIL 2 ou SIL 3 podem ser utilizadas para a transmissão de sinais da área perigosa para o painel de controle.
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.