Sensores ultrassônicos para detecção de frascos à prova de falhas em máquinas de envase

Detecção confiável de recipientes em condições de vibração e alta produtividade
A Aplicação
As linhas de envase do setor de bebidas operam em grandes velocidades de produção, sendo, portanto, altamente automatizadas. A situação é semelhante nas indústrias de detergentes e cosméticos, em que vários produtos são envasados em vários recipientes. Os frascos cheios passam pelos corredores de frascos até a estação de embalagem. Na posição final, sua presença em cada corredor é monitorada separadamente. Somente quando cada frasco estiver na posição correta a alimentação será ativada por um braço robótico. Caso contrário, existe o risco de haver embalagens incompletas ou até mesmo danificadas. Nas máquinas, vários corredores são geralmente dispostos próximos uns dos outros, de modo que um número correspondentemente grande de sensores trabalhem em paralelo em um espaço confinado.
O Objetivo
Os sensores devem detectar de forma confiável e precisa a presença dos frascos nas posições finais, em altas velocidades da máquina e com vibração constante. Os frascos ou garrafas podem ser feitos de materiais diferentes (vidro, plástico, cerâmica); suas cores podem variar; eles podem ser transparentes ou ter superfícies refletivas. A função dos sensores não deve ser prejudicada por essas propriedades. Ao mesmo tempo, os sensores devem ser instalados em um espaço pequeno e não devem interferir na detecção uns dos outros.

A Solução
Os sensores ultrassônicos da série UC18GS detectam com confiabilidade a presença de frascos nas posições finais. Em vez de fazer uma medição de ponto a ponto, o feixe de som atinge a superfície do recipiente sobre uma área ampla. Isso garante a detecção até mesmo com contornos variáveis e desvios de posição, o que faz com que a cor e a textura da superfície dos recipientes sejam irrelevantes. A configuração de saída e a largura do feixe de som também podem ser definidas diretamente no sensor utilizando os botões no dispositivo. A interface IO-Link possibilita uma abrangente parametrização por meio do controlador, sem acesso físico ao sensor. Isso não só facilita a ativação, como também permite a troca rápida de produtos, sem a necessidade de uma recalibração demorada. Mesmo a individualização completa dos produtos, produção automatizada em lotes de tamanho 1, é possível pelo IO-Link.
Características técnicas:
- Alcance de 1.000 mm de medição
- Bandas inativas muito pequenas de 30 mm resp. 70 mm
- Interfaces: IO-Link 1.1, interface de infravermelho IrDA
- Tipos de saída: 2 saídas de comutação push-pull ou 1 saída de comutação push-pull e 1 saída analógica (corrente/tensão)
- Temperatura ambiente: -25 °C a +70 °C
- Grau de proteção: IP67
Os Benefícios
Quando vários dispositivos são montados próximos uns dos outros, eles sincronizam automaticamente seus sinais sonoros e evitam interferências. Até dez sensores podem ser conectados por meio de sua entrada de sincronização. Os sensores são sincronizados automaticamente e sem parametrização. Com suas dimensões compactas, um ponto cego mínimo e uma faixa de um metro, o sensor oferece uma enorme liberdade ao ser montado na máquina. O dispositivo oferece uma ampla variedade de funções, incluindo supressão de alvos de interferência, feixe de som flexível, sincronização automática, banda inativa mínima, interface IO-Link e infravermelho e botões para configurações básicas. Os usuários também se beneficiam do conhecimento abrangente sobre aplicações e soluções de sensores à prova de obsolescência.
Visão geral
- Detecção confiável de formas irregulares
- Independente das propriedades ópticas e das condições da superfície
- Design compacto para instalação em espaços limitados
- Função multiplex para funcionamento paralelo de vários sensores
- O IO-Link permite fácil comissionamento por meio de acesso remoto