Selecione seu país

Ir para o site global

Monitoramento da tensão da tela com sensor ultrassônico

Monitoramento da tensão da tela com sensor ultrassônico

A Aplicação

A aplicação de sensores ultrassônicos para feedback da tensão da bobina em processos de termoformagem, estampagem de metal e conversão de papel ajuda a obter um fluxo de material eficiente e consistente. Ao monitorar o nível de flacidez de um laço suspenso livremente entre o carretel de alimentação e a estação de produção, ou a posição de um braço dançarino, o controlador do sistema gera ajustes de velocidade em tempo real para criar um produto acabado preciso e repetível.

O Objetivo

É necessário encontrar uma solução confiável para monitorar a tensão do loop. Manter a tensão adequada é essencial para manter uma velocidade de alimentação e um fluxo de material consistentes. Essa consistência garante a mesma alta qualidade e resultados finais em toda a linha da maneira mais eficiente – crucial para processos de estampagem e conformação de metais. A otimização dessa forma economiza tempo e leva a um produto acabado com o qual você pode contar sempre, seja um metal perfeitamente moldado na forma de um suporte ou papel cortado com uma borda precisa.

Um sensor ultrassônico posicionado acima do centro do laço

A Solução

Um sensor ultrassônico (por exemplo, série L2) é posicionado acima do centro do loop. O pulso acústico emitido pelo sensor atinge o loop em um ângulo perpendicular. O dispositivo pode monitorar continuamente a distância até o loop ou sinalizar quando limites definidos são atingidos por meio de duas saídas de comutação. Você pode configurar os parâmetros de controle de forma rápida e fácil usando os botões de programação ou o software de parametrização.

Os benefícios

Existem certos casos em que um sensor ultrassônico é mais adequado para uma aplicação do que um sensor óptico. Os sensores ultrassônicos são ideais quando se lida com um ambiente empoeirado, objetos transparentes ou de cores diferentes, movimentos laterais do loop de material e tamanhos ou materiais de alvo variáveis. Além disso, os sensores ultrassônicos oferecem a opção de sinalizar que o loop atingiu seus limites máximo/mínimo. Ou, as versões analógicas fornecem monitoramento contínuo da flacidez com precisão milimétrica.

Visão geral

  • Controle confiável do fornecimento de materiais
  • A cor, o brilho da superfície ou os movimentos oscilantes do laço do material não afetam o desempenho.
  • A faixa de medição é rápida e fácil de configurar.
  • Fácil de montar (montagem)
  • Operação sem manutenção

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.