Selecione seu país

Ir para o site global

Divisores em Y para conexões de sensores em guindastes móveis

Divisores em Y para conexões de sensores em guindastes móveis

A Inscrição

Para operar com segurança um guindaste móvel pesado, todos os suportes do guindaste devem estar totalmente estendidos e posicionados com segurança no solo. Dois sensores de proximidade indutivos monitoram cada suporte de duas peças, e o guindaste só pode começar a operar depois que todos os sensores indicarem que os suportes estão na posição correta. Isso garante que o guindaste tenha uma base estável e segura e evita situações críticas que podem surgir devido à perda de controle.

O objetivo

Os sinais individuais dos oito sensores que monitoram os suportes devem ser conectados logicamente e transmitidos ao painel de controle da grua. Os métodos convencionais de fiação, como conectar sensores em série e uni-los em caixas de terminais, são complexos e caros. A fiação individual também aumenta o risco de erros e conexões soltas. É necessária uma solução que reduza o tempo de instalação e diminua a taxa de erros, transmitindo de forma confiável os sinais dos sensores ao painel de controle.

Um divisor em Y é uma solução econômica para combinar dois sinais de sensor.

A Solução

Conectados por meio de um conector M12, dois sensores PNP de três fios são unidos a um cabo com um distribuidor em Y. Um AND lógico (conexão em série do sensor) liga os dois sinais de cada suporte estendido e transmite o sinal combinado ao painel de controle quando ambas as seções do suporte estão totalmente estendidas. Isso elimina a fiação individual nas caixas dos terminais. Os distribuidores em Y pré-testados eletricamente permitem a conexão rápida dos sensores e reduzem a necessidade de solução de problemas posteriores.

Os benefícios

O divisor em Y com AND lógico permite a conexão em série de sensores no veículo sem caixas de terminais. Isso reduz a complexidade da fiação e o tempo de instalação. Com seu tamanho compacto, o dispositivo pode ser instalado em aplicações com espaço restrito, e suas conexões M12 oferecem total flexibilidade.

Em resumo

  • Conexão lógica AND de dois sinais digitais de sensor
  • A fiação simplificada reduz os custos de instalação e evita erros
  • Conexão lógica descentralizada diretamente no caminho da fiação
  • Adequado para aplicações com espaço limitado
  • Proteção IP68 — sem medidas adicionais

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.