Sensor óptico de barrera por reflexión RL81-54/25/31/76b/115

RL81-54/25/31/76b/115
  • Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizador y supresión de primer plano para los objetos reflectantes
  • Salida relé
  • Entrada de Test

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RL81-54/25/31/76b/115

Descripción del producto
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado
Datos generales
Distancia útil operativaREF-H88x25 0 ... 6 m
REF-H88x50 0 ... 12 m
Distancia del reflectorREF-H88x25 2,6 ... 10 m
REF-H88x50 2,5 ... 15,5 m
Distancia útil límiteREF-H88x25 10 m
REF-H88x50 15,5 m
Objeto de referenciaREF-H88x25
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 640 nm
Diámetro del haz de luzaprox. 200 mm a una distancia de 6 m
Ángulo de apertura3 °
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 10000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónLED amarillo
Datos eléctricos
Tensión de trabajo12 ... 24 V CA/CC
Rizado10 %
Corriente en vacío≤ 50 mA
Retardo a la disponibilidad< 300 ms
Entrada
Entrada de TestDesconexión del emisor a 0 V y si la entrada de prueba se deja desconectada
Salida
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salidaSalida relé Contacto N.C. relés activados: Haz de luz no cortado
Tensión de conmutaciónmáx. 50 V CA ; 60 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 1 A
Potencia de conmutaciónmax: 30 W ; 60 VA
Tiempo de respuestaDe haz de luz sin obstrucciones a haz de luz interrumpido: 10 ms
De haz de luz interrumpido a haz de luz sin obstrucciones: 80 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65
ConexiónCable de PVC de 2 metros
Material
CarcasaPolicarbonato
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 155 g
Dimensiones
Altura87 mm
Anchura25 mm
Profundidad42,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: RL81-54/25/31/76b/115

Product Documentation: RL81-54/25/31/76b/115

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF309 KB

Homologaciones: RL81-54/25/31/76b/115

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0993CALLPDF226 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6926ALLPDF223 KB
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...