Sensor ultrasónico UB500-F54-H3-V1

UB500-F54-H3-V1
  • Evaluación por separado
  • Detección directa

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  UB500-F54-H3-V1

Descripción del producto
Sistema cabezal único
Datos generales
Rango de detección 60 ... 500 mm
Zona ciega0 ... 60 mm 1)
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 380 kHz
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacío≤ 30 mA (typ. 20 mA)
Entrada
Modo de entrada1 entrada de impulsos para impulso emisor (fase)
0-Nivel (activo): <1,5 V
1-Nivel (inactivo): 3,5 V ... +UB
Duración del impulso5 ... 100 µs (typ. 50 µs) 2)
Duración de pausa≥ 100 x Duración del impulso
Impedancia5 kOhm
Salida
Tipo de salida1 salida de impulso para tiempo del eco, protegido contra cortocircuito

Colector abierto pnp con resistencia Pull-Down = 22
kOhm Nivel 0 (ningún eco): -UB
Nivel 1 (eco detectado): ≥
(+UB-2 V)
Corriente de salida15 mA
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 4 polos
Grado de protecciónIP65
Material
CarcasaABS
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Masa110 g
Dimensiones
Altura31 mm
Anchura105 mm
Longitud25 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: UB500-F54-H3-V1

Product Documentation: UB500-F54-H3-V1

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF184 KB

Design / Simulation: UB500-F54-H3-V1

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP140 KB

Homologaciones: UB500-F54-H3-V1

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---

Productos asociados: UB500-F54-H3-V1

Accesorios

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PVC grisfa
Sistema de sensores USi-safety

El sistema de sensores ultrasónicos USi-safety está revolucionando las aplicaciones de seguridad, ya sea en entornos exigentes y con abundancia de polvo o en exteriores.

Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.