Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sistema cabezal único |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 200 ... 1000 mm | |
Zona ciega | 0 ... 200 mm | |
Estándar | 100 mm x 100 mm | |
Frecuencia del transductor | aprox. 175 kHz | |
Retardo de respuesta | ≤ 100 ms | |
Elementos de indicación y manejo | ||
LED amarillo | amarillo perman.: objeto en rango evaluación amarillo intermit.: función TEACH-IN límites evaluación, rampa |
|
LED rojo/verde | verde permanente: Power on verde intermitente: función TEACH-IN, objeto detectado rojo permanente: enchufe retirado rojo intermitente: avería, función TEACH-IN objeto no detectado |
|
Conector temperatura/memorización | Compensación de temperatura , Teach-in del rango de evaluación , cambio conmut. de función de salida | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS | |
Consumo de potencia | ≤ 800 mW | |
Salida | ||
Tipo de salida | 1 salida de corriente 4 ... 20 mA 1 salida de tensión 0 ... 10 V |
|
Resolución | dependiente del rango de evaluación ajustado: 0,172 mm , si el rango de evaluación es < 705 mm , rango de evaluación [mm] / 4096, si el rango de evaluación es > 705 mm |
|
Desviación de la línea característica | ≤ 0,2 % del valor final | |
Reproducibilidad | ≤ 0,1 % del valor final | |
Impedancia de carga | salida de corriente: ≤ 500 Ohm salida de tensión: ≥ 1000 Ohm |
|
Influencia de la temperatura | < 2 % del valor final (≤ 0,2 % / K sin compensación de temperatura) | |
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 4 polos | |
Grado de protección | IP65 | |
Material | ||
Carcasa | acero (inoxidable), PBT | |
Transductor | Resina epoxi /Mezcla esfera hueca de vidrio; Espuma poliuretano, recubierta PTFE | |
Masa | 188 g | |
Dimensiones | ||
Longitud | 115 mm | |
Diámetro | 32 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 218 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 40 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|