Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sistema cabezal único |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 60 ... 500 mm | |
Zona ciega | 0 ... 60 mm | |
Estándar | 100 mm x 100 mm | |
Frecuencia del transductor | aprox. 380 kHz | |
Retardo de respuesta | aprox. 38 ms | |
Elementos de indicación y manejo | ||
LED verde | "power-on", función aprendizaje objeto detectado | |
LED amarillo | indicación estado de conmut., función aprendizaje ningún objeto detectado | |
LED rojo | "perturbación", objeto inseguro | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 20 ... 30 V CC , rizado 10 %SS | |
Corriente en vacío | ≤ 60 mA | |
Entrada | ||
Modo de entrada | 1 entrada aprendizaje, distancia conmut. 1: -UB ... (-UB +2 V), distancia conmut. 2: (+UB -2 V) ... +UB 1 entrada sincronismo Nivel 0: -UB ... (-UB + 1 V), Nivel 1: (-UB + 5 V) ... +UB impedancia entrada 27 kOhm |
|
Duración del impulso | impulso de sincronización: ≥ 100 µs pausa impulso de sincronización: ≥ 100 µs |
|
Frecuencia de sincronización | ||
Función fase de sincronismo | ≤ 150 Hz | |
Función multiplexadora | ≤ 150/n Hz , n = cantidad de Sensores | |
Salida | ||
Tipo de salida | 1 salida de conmutación E0/E1, npn, N.A./N.C. parametrizable | |
Medición de la corriente de trabajo | 200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga | |
Caída de tensión | ≤ 3 V | |
Reproducibilidad | ≤ 1 % | |
Frecuencia de conmutación | máx. 13 Hz | |
Histéresis de distancia | ≤ 1 % de la distancia de conmut. ajustada | |
Influencia de la temperatura | 0,17 % /K | |
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP65 | |
Conexión | Conector macho V15 (M12 x 1), 5 polos | |
Material | ||
Carcasa | Latón, niquelado, piezas de plástico PBT | |
Transductor | resina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano | |
Masa | 145 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 43 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|