Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sistema cabezal único |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 30 ... 500 mm | |
Rango de ajuste | 50 ... 500 mm | |
Zona ciega | 0 ... 30 mm | |
Estándar | 100 mm x 100 mm | |
Frecuencia del transductor | aprox. 390 kHz | |
Retardo de respuesta | aprox. 50 ms | |
Elementos de indicación y manejo | ||
LED amarillo 1 | Indicación del estado de conmutación salida de error | |
LED amarillo 2 | Indicación del estado de conmutación señal de salida parpadeo: Función teach-in objeto detectado |
|
LED rojo | "Avería", objeto inseguro Función TEACH-IN: ningún objeto detectado |
|
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 20 ... 30 V CC , rizado 10 %SS | |
Corriente en vacío | ≤ 50 mA | |
Entrada/salida | ||
Frecuencia de sincronización | ||
Función fase de sincronismo | max. 95 Hz | |
Función multiplexadora | ≤ 95/n Hz, n = cantidad de sensores | |
Salida | ||
Tipo de salida | 1 salida de conmutación pnp, N.A./N.C. seleccionable (salida de error) 1 salida de conmutación pnp, N.A. (señal de salida) |
|
Medición de la corriente de trabajo | 2 x 200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga | |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V | |
Reproducibilidad | ≤ 0,5 % del punto de conmutación | |
Frecuencia de conmutación | ≤ 8 Hz | |
Histéresis de distancia | 5 mm (fijo) | |
Influencia de la temperatura | ± 1 % del valor final | |
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector M12 x 1 , 5 polos | |
Grado de protección | IP54 | |
Material | ||
Carcasa | PBT | |
Transductor | resina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano, tapa PBT | |
Masa | 60 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 126 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|