Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 20 ... 2000 mm | |
Rango de detección mín. | 20 ... 500 mm | |
Rango de detección máx. | 20 ... 2000 mm | |
Rango de ajuste | 500 ... 2000 mm | |
Supresión de fondo | máx. + 10 % del límite superior de alcance | |
Emisor de luz | IRED | |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna , 850 nm | |
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %) | < 40 % | |
Diámetro del haz de luz | aprox. 24 mm a una distancia de 2000 mm | |
Ángulo de apertura | 0,7 ° | |
Salida de luz | frontal | |
Límite de luz extraña | 5000 Lux ; según EN 60947-5-2 | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de trabajo | 2 indicadores LED verde | |
Indicación de la función | 2 LEDs amarillos on: Objeto dentro del rango de detección\off: Objeto fuera del rango de detección |
|
Elementos de mando | Conmutador claro/oscuro | |
Elementos de mando | Regulador del rango de detección | |
Elementos de mando | Regulador del tiempo ( 0 ... 10 s ) | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 24 ... 240 V CA 12 ... 240 V CC |
|
Corriente en vacío | ≤ 35 mA | |
Clase de protección | II , Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 Circuito de salida aislado del circuito de entrada según EN50178, Tensión de aislamiento de medición 240 V CA | |
Consumo de potencia | ≤ 2 VA | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro reversible, conmutable | |
Señal de salida | 1 relé SPDT | |
Tensión de conmutación | máx. 250 V CA/CC | |
Corriente de conmutación | máx. 3 A | |
Potencia de conmutación | CC: máx. 150 W CA: máx: 750 VA | |
Frecuencia de conmutación | 20 Hz | |
Tiempo de respuesta | ≤ 25 ms | |
Función del temporizador | Conmutador DIP para selección de tipo de operación | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la directiva | ||
Directiva CEM 2004/108/CE | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
Conformidad con la normativa | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Estándares | EN 50178, UL 508 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Conformidad EAC | TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 | |
Autorización UL | cULus Listed, Type 1 enclosure Para protección contra picos de corriente, instale un fusible con una corriente nominal máx. 5 A y mín. 240 V CA/CC |
|
Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP67 | |
Conexión | Conector del aparato V95 (7/8"-16 UN 2A), 5 polos | |
Material | ||
Carcasa | PC (Policarbonato) | |
Salida de luz | PMMA | |
Masa | aprox. 140 g | |
Momento de apriete de los tornillos de fijación | max. 2 Nm | |
Dimensiones | ||
Altura | 73,7 mm | |
Anchura | 45 mm | |
Profundidad | 48,6 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 554 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 4314 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
China CCC SDOC | 2020970305000260 | ALL | 246 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…