Sensor óptico de reflexión con difusión de fondo MLV41-8-H-500-RT-IO/65b/92/136

MLV41-8-H-500-RT-IO/65b/92/136
  • Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo
  • Tecnología Multi Pixel (MPT)
  • Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
  • Detección segura de todas las superficies, independiente de color y estructura
  • Desconexión precisa del fondo, ajustable
  • Pequeñas diferencias blanco/negro hasta rango de detección
  • Pantalla clara y funcional para los modos operativos

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  MLV41-8-H-500-RT-IO/65b/92/136

Descripción del producto
Sensor de detección directa con tecnología de medición, diseño de carcasa compacta, supresión de fondo y 3 modos ajustables de funcionamiento, interfaz IO-Link, rango de detección ajustable de 500 mm, luz roja, 2 salidas push-pull, conector M12
Datos generales
Rango de detección20 ... 500 mm
Diferencia blanco/negro < 5%
Rango de ajuste40 ... 500 mm
Campo de diagnóstico20 ... 500 mm
Objeto de referenciaBlanco estándar, 100 mm x 100 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Diámetro del haz de luzaprox. 25 mm con rango de detección 500 mm
Ángulo de aperturaaprox. 3 °
Límite de luz extraña25000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd500 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la función2 LEDs amarillos
on: Objeto dentro del rango de detección\off: Objeto fuera del rango de detección
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Indicación de parametrizaciónComunicación de vínculo IO: LED verde de desconexión breve (f = 1 Hz)
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC , Clase 2
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíomáx. 25 mA tensión de alimentación de 24 V
Interfaz
Tipo de InterfazIO-Link
Protocolo lIO-Link V1.0
ModoCOM2 (38,4 kBit/s)
Salida
Tipo de conmutaciónconmutación oscuro
Señal de salida2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensión≤ 2 V CC
Frecuencia de conmutación200 Hz
Tiempo de respuesta2,5 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed 57M3 (sólo en conexión con alimentación de tensión UL Clase 2; Type 1 enclosure)
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
ConexiónConec. macho M12 x 1, 4 polos
Material
CarcasaAluminio , revestimiento Delta-Seal
Salida de luzLuneta de vidrio
Conectoresmetal
Masaaprox. 40 g
Dimensiones
Altura56,5 mm
Anchura31 mm
Profundidad13,6 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 8.0EC002719
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: MLV41-8-H-500-RT-IO/65b/92/136

Función

El sensor fotoeléctrico de detección directa con tecnología MPT combina las ventajas del principio de triangulación con las funciones de medición de un sensor de distancia. El principio de medición integrado proporciona una amplísima gama de funciones de elementos de conmutación en un mismo dispositivo, junto con un gran rango de detección y una diferencia blanco-negro muy pequeña hasta el rango de detección final. El sensor está equipado con una interfaz IO-Link que permite optimizar el principio de medición para los requisitos de cada aplicación.

Product Documentation: MLV41-8-H-500-RT-IO/65b/92/136

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensorsENGPDF1788 KB
Brief Instructions
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF642 KB

Design / Simulation: MLV41-8-H-500-RT-IO/65b/92/136

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP942 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: MLV41-8-H-500-RT-IO/65b/92/136

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
IO-Link Manufacturer DeclarationPF 13 CERT 2568ALLPDF223 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1846CALLPDF309 KB

Software: MLV41-8-H-500-RT-IO/65b/92/136

Seleccionar idioma:
Device Description Files/DriversLiberar InfoTipo de archivoTamaño
IODD1.0.1 for MLV41-8-H / IODD1.0.1 für MLV41-8-HV1.02 / 2013-10-29ZIP76 KB
Software Tools
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-ParametriertoolV1.00.006 / 2022-07-10ZIP96138 KB

Productos asociados: MLV41-8-H-500-RT-IO/65b/92/136

Accesorios

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa

EtherNet/IP IO-Link master with 8 inputs/outputsfa

PROFINET IO IO-Link master with 8 inputs/outputsfa
Abrazadera de montaje para sensores de la serie MLV41, para montaje sobre barra redonda M12,fa
Angulo de fijaciónfa
Ethernet IO-Link module with 8 inputs/outputsfa
Ethernet IO-Link module with 8 inputs/outputsfa
EtherNet/IP IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, push-in connectorsfa
EtherNet/IP IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, screw terminalfa
PROFINET IO IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, push-in terminalsfa
PROFINET IO IO-Link master with 8 inputs/outputs, DIN rail, screw terminalfa
IO-Link maestro, alimentación mediante puerto USB o alimentación independiente, indicadores LED, conector M12 para conexión del sensorfa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...