Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución OBT300-R200-2EP-IO-V1
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor óptico de reflexión con difusión de fondo MLV12-8-H-250-RT/47/65b/92

MLV12-8-H-250-RT/47/65b/92
  • Detección segura de todas las superficies, independiente de color y estructura
  • Diferencia blanco/negro mínima
  • LEDs indicadores muy visibles para energía y estado de conmutación
  • Indicación de energía intermitente en cortocircuito
  • Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes
  • Posible disposición múltiple, ninguna influencia mutua
  • Clase de protección II

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  MLV12-8-H-250-RT/47/65b/92

Descripción del producto
Sensor fotoeléctrico de detección directa en carcasa estándar de uso extendido, supresión de fondo, luz roja, rango de detección de 250 mm, ajustable eléctricamente, modo claro/oscuro activado, dos salidas PNP, conector M12
Datos generales
Rango de detección20 ... 250 mm , ajustable
Rango de detección mín.20 ... 50 mm
Rango de detección máx.20 ... 250 mm
Rango de ajuste50 ... 250 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 660 nm
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)10 % en 250 mm
Diámetro del haz de luz8 mm en Tw 250 mm
Ángulo de apertura1,5 °
Límite de luz extraña
Luz continua30000 Lux
Luz cambiante5000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd650 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde, parpadeo en cortocircuito
Indicación de la función2 LEDs amarillos
on: Objeto dentro del rango de detección\off: Objeto fuera del rango de detección
Elementos de mandoConmutador giratorio para claro/oscuro, regulador del rango de detección
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacío≤ 55 mA
Salida
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro, seleccionable
Señal de salida2 salidaspnp, antivalentes, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 0,2 A
Caída de tensión≤ 2,5 V CC
Frecuencia de conmutación1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Resistencia a choque e impactoIEC / EN 60068, semisinusoidal, 40 g por dirección X, Y y Z
Resistencia a la vibraciónIEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 150 Hz, 5 g por dirección X, Y y Z
Autorizaciones y Certificados
Clase de protecciónII, Tensión de medición ≤ 300 V CA en grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1
Autorización ULcULus
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector metálico M12 x 1, 4 polos, 90° giratorio
Material
CarcasaMarco: fundición inyectada de cinc, niquelado
Partes laterales: plástico PC, reforzado con fibra de vidrio
Salida de luzLuneta de plástico
Masa60 g
Dimensiones
Altura49 mm
Anchura41,5 mm
Profundidad15 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 8.0EC002719
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: MLV12-8-H-250-RT/47/65b/92

Product Documentation: MLV12-8-H-250-RT/47/65b/92

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF402 KB

Design / Simulation: MLV12-8-H-250-RT/47/65b/92

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP204 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: MLV12-8-H-250-RT/47/65b/92

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0916CALLPDF308 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5355ALLPDF298 KB

Productos asociados: MLV12-8-H-250-RT/47/65b/92

Accesorios
Ángulo de fijación de sensores de la serie MLV12fa
Ángulo de fijación de sensores de la serie MLV12fa
Terminales para sensores con cola de milanofa
Terminales para sensores con cola de milanofa
Terminales para sensores con cola de milanofa
Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)fa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...