Los convertidores de frecuencia repiten y convierten la frecuencia de entrada de diversas señales de zona peligrosa (contacto mecánico, sensor de proximidad, captación magnética, nivel de corriente o tensión) a la zona segura. La señal de entrada se repite en una salida aislada de transistor de colector abierto y también se convierte en una señal de salida analógica proporcional a la frecuencia de entrada.
La supervisión de alarmas de frecuencia y detección de fallos se logra mediante la salida relé y la salida de bus de fallos. La salida analógica puede seleccionarse como salida activa o pasiva de corriente, o bien como tensión con dos rangos de tensión diferentes. El dispositivo puede ajustarse mediante interruptores DIP o mediante el software operativo PACTware™. La entrada intrínsecamente segura cuenta con un aislamiento de seguridad EN 50020 desde la salida y la alimentación.