Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
IO-Link maestro, alimentación mediante puerto USB o alimentación independiente, indicadores LED, conector M12 para conexión del sensor |
Elementos de indicación y manejo | ||
---|---|---|
Indicación de la función | Comunicación: LED verde Indicador de estado: LED amarillo Indicación de diagnóstico: LED rojo |
|
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 24 V CC | |
Corriente en vacío | < 20 mA | |
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | IO-Link | |
Protocolo l | IO-Link V1.0 | |
Velocidades de transmisión admitidas | COM1 (4,8 kbit/s) , COM2 (38,4 kBit/s) , COM3 (230,4 kbit/s) | |
Salida | ||
Corriente de carga | máx. 40 mA a través de USB para alimentación de sensores 1,6 A a través de fuente de alimentación externa |
|
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Certificados | CE | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -5 ... 55 °C (23 ... 131 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Humedad del aire relativa | 95 % no condensado | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 (sólo en estado atornillado) | |
Conexión | Puerto IO-Link: Conector hembra M12x1, 5 polos con codificación A Tensión de trabajo : DC-9, 2,1 mm USB : Conector USB Tipo B |
|
Material | ||
Carcasa | Aluminio | |
Masa | aprox. 100 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 24 mm | |
Anchura | 69 mm | |
Profundidad | 54 mm | |
Información general | ||
Volumen de suministro | Cable de conexión USB Fuente de alimentación de 24 V CC Software en el CD |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 19200504 |
ECLASS 10.0.1 | 19200504 |
ECLASS 9.0 | 19200504 |
ECLASS 8.0 | 27279211 |
ECLASS 5.1 | 27279211 |
ETIM 8.0 | EC001418 |
ETIM 7.0 | EC001418 |
ETIM 6.0 | EC001418 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 41113650 |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|