No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional ML29A-P/25/103/115

ML29A-P/25/103/115
  • Control de haz único con sensor extremadamente estrecho
  • Circuito integrado
  • Prueba
  • Fácil instalación: Plug & Play
  • Versión clara

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  ML29A-P/25/103/115

Descripción del producto
Sensor en miniatura de un solo haz, perfecto para instalar en marcos o perfiles de puertas
Datos generales
Distancia útil operativa0 ... 6 m
Distancia útil límite8,5 m
Emisor de luzIRED , 880 nm
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Ángulo de apertura+/- 8 °
Salida de luzlateral
Límite de luz extraña40000 Lux
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónLED rojo en receptor : se ilumina si recibe haces del receptor
Datos eléctricos
Tensión de trabajo11 ... 30 V CC
Corriente en vacíoemisor: ≤ 25 mA
Receptor: ≤ 10 mA
Entrada
Entrada de TestDesconexión del emisor en +UB ≤ 5 V DC
Salida
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 0,1 A
Frecuencia de conmutación100 Hz
Tiempo de respuesta5 ms
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2
Estándar 2EN 61000-6-2
Estándar 3EN 61000-6-3
Autorizaciones y Certificados
CertificadosCE
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65
ConexiónCable fijo 6 m
Material
CarcasaPMMA , negro
Salida de luzLuneta de plástico
Masapor aparato 120 g
Dimensiones
Altura78,5 mm
Anchura11,6 mm
Profundidad9,2 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: ML29A-P/25/103/115

Función

Los sensores fotoeléctricos estrechos de rejilla en miniatura son una solución rentable y de tamaño reducido que se puede instalar en el marco de cualquier tipo de puerta. Las series ML29 y ML30 proporcionan una detección fiable y rápida a una distancia de hasta 8,5 m. Los sensores se instalan fácilmente en el perfil mediante tiras adhesivas o un tornillo. El gran ángulo de apertura garantiza una alineación sin dificultades. Se pueden instalar varios sensores formando una cruz para obtener una protección de haz múltiple.

Informative Literature: ML29A-P/25/103/115

Seleccionar idioma:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: ML29A-P/25/103/115

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF163 KB

Design / Simulation: ML29A-P/25/103/115

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
3-D model emitter / 3-D-Modell SenderALLSTP60 KB
CAD 3-D additional / CAD 3-D additionalALLSTP60 KB

Homologaciones: ML29A-P/25/103/115

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2231CALLPDF227 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6935ALLPDF224 KB

Productos asociados: ML29A-P/25/103/115

Accesorios
Placa frontal para barrera fotoeléctrica unidireccional de la serie ML29fa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...