Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional OBE10M-18GM60-RT-SE5

OBE10M-18GM60-RT-SE5
  • Indicación por LED Dual en color
  • Conmutación claro/oscuro, programable por cableado
  • Regulador de sensibilidad para la adaptación óptima a la aplicación
  • Grado de protección IP67
  • Carcasa metálica, robusta, tipo cilíndrico M18 x 1

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  OBE10M-18GM60-RT-SE5

Descripción del producto
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional
Componentes del sistema
EmisorOBE10M-18GM60-RT-S
ReceptorOBE10M-18GM60-RT-E5
Datos generales
Distancia útil operativa0 ... 10 m
Rango de ajuste0 ... 10000 mm
Objeto de referenciareceptor
Emisor de luzrojo , 660 nm
Tipo de luzluz roja 660 nm
Diámetro del haz de luzaprox. 600 mm en rango de detección 10 m
Límite de luz extraña10000 Lux
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde (Emisor)
Indicación de la funciónLED Dual, amarillo/verde
amarillo: Estado de conmutación
verde: Tensión de trabajo ON
parpadeo: Rango inestable
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC , Clase 2
Rizado10 %
Corriente en vacío≤ 25 mA (por aparato)
Retardo a la disponibilidad≤ 25 ms
Salida
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro conmutable electrónicamente
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensión≤ 2,5 V
Frecuencia de conmutación500 Hz
Tiempo de respuesta1 ms
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2
Estándar 2UL 508
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
CertificadosCE, cULus Listed 57M3 (sólo en conexión con alimentación de tensión UL Clase 2; Type 1 enclosure)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable fijo 2 m
Material
Carcasalatón, niquelado
Salida de luzPC
Masa110 g por aparato
Dimensiones
Longitud60 mm
Diámetro18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: OBE10M-18GM60-RT-SE5

Product Documentation: OBE10M-18GM60-RT-SE5

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF331 KB

Design / Simulation: OBE10M-18GM60-RT-SE5

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
3-D model emitter / 3-D-Modell SenderALLSTP56 KB
3-D model receiver / 3-D-Modell EmpfängerALLSTP56 KB

Homologaciones: OBE10M-18GM60-RT-SE5

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5797ALLPDF308 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5815ALLPDF312 KB
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...