Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional LD28/LV28-F1-3974/47/82b/112

LD28/LV28-F1-3974/47/82b/112
  • LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación
  • LED muy visible como ayuda de alineación detrás deóptica de recepción
  • Desconexión del emisor
  • Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes
  • Versión extra resistente a sacudidas
  • Impermeable, Tipo de protección IP67

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  LD28/LV28-F1-3974/47/82b/112

Descripción del producto
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional universal, diseño de carcasa grande, rango de detección de 30 m, luz roja, frecuencia de transmisión de 25 kHz, modo claro/oscuro activado, versión de CC, 2 salidas PNP, entrada de prueba, salida de estado previo al fallo, conector M12
Componentes del sistema
EmisorLD28-F1-3974/76a/112
ReceptorLV28-F1-3974/47/82b/112
Datos generales
Distancia útil operativa0 ... 30 m
Distancia útil límite40 m
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 660 nm
Ayuda de supresiónLED rojo (en óptica de recepción)
iluminado constante en la interrupción del haz,
parpadea si alcanza el punto de conmutación,
off si alcanza la reserva de función
Frecuencia emisoraF1 = 25 kHz
Diámetro del haz de luzaprox. 0,6 m en 30 m
Ángulo de aperturaEmisor 1,2°,
Receptor 5°
Límite de luz extraña50000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd620 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)90 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación de trabajoLED verde
Indicación de la funciónLED amarillo:
1. LED encendido constante: Señal > 2 x punto de conmutación (reserva de función)
2. LED parpadea: Señal entre 1x punto de conmutación y 2 x punto de conmutación
3. LED off: Señal < Punto de conmutación
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad (ajuste hasta < 25 % del rango de detección de trabajo) , Conmutador claro/oscuro
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoemisor: ≤ 50 mA
Receptor: ≤ 35 mA
Entrada
Entrada de TestDesconexión del emisor en +UB (Imáx. < 3 mA en 30 V CC)
Salida
Salida de alarma de estabilidad1 transistor PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto, Umax = 30 V CC, Imax = 0,2
La salida es inactiva, sí la señal esta por debajo dela reserva de funciónaprox. 10 s (LEDs rojo y amarillo parpadean).
Si dentro de este tiempo se producen 4 interrupciones del haz, la salida se inactiva inmediatamente.
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro, seleccionable
Señal de salida2 PNP, antivalente, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad , colectores abiertos
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 200 mA
Frecuencia de conmutación1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Conformidad
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
Conexiónconector metálico M12, 5 polos, orientable en 90°
Material
CarcasaPlástico ABS
Salida de luzLuneta de plástico
Masa140 g (emisor y receptor)
Dimensiones
Altura88 mm
Anchura25,8 mm
Profundidad65,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528

Details: LD28/LV28-F1-3974/47/82b/112

Product Documentation: LD28/LV28-F1-3974/47/82b/112

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF470 KB

Design / Simulation: LD28/LV28-F1-3974/47/82b/112

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1492 KB
CAD 3-D additional / CAD 3-D additionalALLSTP1643 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: LD28/LV28-F1-3974/47/82b/112

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2135BALLPDF309 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5629ALLPDF229 KB

Productos asociados: LD28/LV28-F1-3974/47/82b/112

Accesorios
Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)fa
Soporte de montaje: soporte de montaje para sensores de la serie RL*fa
Accesorios de montaje para sensores de la serie RL*fa
Angulo de fijación de montaje al dorsofa
Modelo de cubierta con protección de escoria de soldadurafa
Sensores fotoeléctricos de las series R10x y R20x

Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…

Sensor fotoeléctrico ML100

Tanto si se trata de vidrio como de obleas solares o placas de circuitos impresos: Los sensores fotoeléctricos de la serie ML100 se adaptan con precisión a los requisitos de diversas tareas de detección complejas. Obtenga más información sobre la gama...