Vytvořeno na základě zkušeností.
Podpořeno technologiemi.
Maximalizace výkonu.
Ultrazvukové senzory
řady UC18GS s rozhraním IO-Link
Ultrazvukové senzory řady UC18GS spolehlivě detekují přítomnost lahví v koncových pozicích. Místo měření jednotlivých bodů jejich zvukový paprsek dopadá na širokou oblast povrchu nádoby. Tím je zajištěna detekce i při různých obrysech a odchylkách polohy, a barva a textura povrchu nádoby jsou tak nepodstatné. Konfiguraci výstupu a poloměr zvukového paprsku lze nastavit pomocí tlačítek na zařízení.
Rozhraní IO-Link umožňuje komplexní parametrizaci prostřednictvím řídicí jednotky bez fyzického přístupu k senzoru. To nejen mimořádně usnadňuje uvádění do provozu, ale také umožňuje rychlou výměnu produktů bez časově náročné opakované parametrizace. Rozhraní IO-Link umožňuje dokonce i úplnou individualizaci produktů – automatizovanou výrobu v dávkách po 1 kusu.
Ultrazvukové senzory řady UC18GS spolehlivě detekují hladinu naplnění kapalin a granulí bez ohledu na jejich barvu a další optické vlastnosti. K instalaci stačí malý otvor v krytce nádrže. Průměr kuželového zvukového paprsku lze upravit podle cílové oblasti. Na povrch média dopadá na široké ploše. V případě nepravidelných nebo pohyblivých povrchů senzor určí průměrnou hodnotu, čímž indikuje skutečnou hladinu – místo potenciálně zkreslené přesné hodnoty.
Proměnlivé zdroje rušení, jako jsou podpůrné vzpěry nebo jiné objekty zasahující do měřicího pole, jsou potlačeny softwarem (PACTware). Hladina je přesně detekována i v potlačené oblasti. Poloměr zvukového paprsku lze snadno nastavit pomocí tlačítek na samotném přístroji nebo prostřednictvím softwaru. Dosah tím není ovlivněn, hladina je v dosahu snímání vždy spolehlivě detekována.
Získejte více informací o vlastnostech ultrazvukových senzorů UC18GS a o jejich použití ve výše uvedených příkladech aplikací.
IO-Link je mezinárodně standardizované otevřené rozhraní používané různými výrobci, které je nedílnou součástí řešení Sensorik4.0® společnosti Pepperl+Fuchs. Je standardizované podle normy IEC 61131-9 a kompatibilní s libovolnou sběrnicí Fieldbus na trhu.
Senzory s rozhraním IO-Link, jako jsou UC18GS, lze konfigurovat prostřednictvím řídicího systému. Tento přístup umožňuje zjednodušit uvedení do provozu a provádět rychlé změny receptur bez dlouhých prostojů. Je dokonce možná i naprostá individualizace, tedy výroba v dávkách po 1 kusu. Například šířku paprsku ultrazvukového senzoru UC18GS lze nastavit tak, aby vyhovovala různým tvarům nádob v aplikaci měření hladiny.
Ultrazvukové senzory od společnosti Pepperl+Fuchs pocházejí z našeho vlastního technologického centra, ve kterém probíhá jejich vývoj a výroba. Náš tým inovativních odborníků již více než 30 let usilovně pracuje na rozvoji ultrazvukových technologií pro řešení budoucnosti. To znamená, že naši zákazníci vždy dostávají ty nejvýkonnější produkty na trhu.
Tento přístup vedl k vytvoření nejširšího portfolia v oboru, které je podporováno četnými patenty a inovacemi a poskytuje nejvyšší úroveň flexibility při výběru produktů a realizaci optimálních aplikačních řešení. Kromě svého standardního portfolia disponuje společnost Pepperl+Fuchs znalostmi a infrastrukturou pro rychlou a flexibilní reakci na požadavky zákazníků.
Naše rozsáhlá nabídka příslušenství vám navíc nabízí správné moduly pro přizpůsobenou integraci, ať už v náročných instalačních podmínkách nebo pro speciální aplikace, vlastní programování a koordinovanou technologii připojení. Jakoukoli aplikaci senzorů tak promění ve vysoce výkonné systémové řešení, které je připraveno na budoucí vývoj.
V našich dokumentech ke stažení s vámi sdílíme naše odborné znalosti. Zaregistrujte se hned teď k odběru bezplatných digitálních kopií našich technologických příruček k ultrazvukovým senzorům. Pomohou vám vybrat ideální senzor pro vaši aplikaci, abyste své zařízení mohli využít co nejlépe.