Assistance gamme Détecteurs industriels
Tél.: +33 1 60 92 13 13
Fax : +33 1 60 92 13 25
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Tél.: +33 1 60 92 13 14
Fax:  +33 1 60 92 13 25

Dans cette section, vous trouverez des solutions fiables et flexibles pour l'utilisation du WCS. Pepperl+Fuchs propose des rails codés stratifiés robustes en polyester stratifié qui résistent à la déchirure, ou des rails codés en acier inoxydable résistants à la corrosion. Pour une flexibilité maximale, un WCS peut également être monté sur des courbes horizontales et verticales à l'aide de nos attaches pour rails codés. Les profils en aluminium, associés au chariot de guidage WCS, garantissent un positionnement optimal des têtes de lecture et les protègent des vibrations. Si une application présente des lignes droites très longues et des installations en débord, un système profilé en aluminium (WCS3) stabilise les rails codés utilisés sur toute la longueur.