Système de purge Ex pxb Série 6000

Notre système de purge Ex pxb Bebco EPS Série 6000 est un système entièrement automatique, qui purge le coffret protégé et assure sa pressurisation.

Remarque : des évents sont indispensables pour tous les systèmes de purge de la série 6000

Le système de purge Série 6000 réduit la classification pour les appareils présents à l'intérieur du coffret protégé de la zone 1 ou 21 à une classification de zone non dangereuse. Il est ainsi possible d'utiliser des équipements standard à l'intérieur du coffret protégé.

  • Convient pour les zones 1 et 21/Class I et II, Division 1 ou pour les zones non dangereuses
  • Volume des coffrets jusqu'à 7,01 m3. (250 pieds cubes)
  • Le système Ex px/Type X est conforme aux réglementations ATEX, NFPA 496 et ISA 12.4
  • DEMKO, UL cULus, IEC Ex

Découvrez la façon la plus intelligente de garantir la protection des zones à risques d'explosion et de configurer votre système individuel de purge et pressurisation !

Notre application interactive vous propose une simulation de programmation étape par étape pour votre système de purge et de pressurisation. Téléchargez dès maintenant l'application gratuite pour iOS ou Android…