Système de purge Type X Série 6000

Le système de purge Bebco EPS Série 6000 de Pepperl+Fuchs est un système entièrement automatique qui assure la purge et la pressurisation du coffret protégé et maintient la pression à l'intérieur.

Remarque : des évents sont indispensables pour tous les systèmes de purge Série 6000.

Le système de purge Série 6000 réduit la classification pour les appareils présents à l'intérieur du coffret protégé de la Zone 1 ou 21 à une classification de zone non dangereuse. Il est ainsi possible d'utiliser des équipements standard à l'intérieur du coffret protégé.

  • Convient pour les Classe I et II, Division 1 / Zone 1 et Zone 21 à zone non dangereuse
  • Volume des coffrets jusqu'à 12,7 mètres cubes (450 pieds cubes)
  • Le système Type X est conforme aux normes ATEX, NFPA 496 et ISA 12.4
  • DEMKO, UL cULus, IEC Ex

Découvrez la façon la plus intelligente de garantir la protection des zones à risques d'explosion et de configurer votre système individuel de purge et pressurisation !

Notre application interactive vous propose une simulation de programmation étape par étape pour votre système de purge et de pressurisation. Téléchargez dès maintenant l'application gratuite pour iOS ou Android…