Les lecteurs portatifs de codes-barres 1D et 2D enregistrent des traitements de lots essentiels, des traitements de recettes et des validations procédure/opérateur, ainsi que la traçabilité des matières premières en lots et le suivi des lots dans les zones à risque d'explosion. Les lecteurs de codes-barres sont disponibles en version avec ou sans fil.

Tous les lecteurs portatifssont optimisés pour une utilisation avec les postes de travail opérateurs VisuNet. Les lecteurs peuvent également être utilisés avec une alimentation ou un câble d'alimentation dans des applications autonomes. Les lecteurs portatifs de codes-barres 1D/2D sont certifiés pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion selon la directive ATEX et IECEx Zone 1/21 ou Zone 2/22.

Les lecteurs portatifs de codes-barres 1D/2D proposent une multitude d'avantages :

  • Appareils portatifs industriels solides
    • Protection IP65
    • Températures de fonctionnement de -20 °C à 50 °C
    • Testés pour résister à des chutes de 2 m sur du béton
  • Lecture d'une grande diversité de codes
    • Codes-barres 1D et PDF417 en option
    • Codes 2D et matrice de données
  • Connectivité flexible
    • Distance de communication Bluetooth® allant jusqu'à 30 m
    • Interface RS232 / RS422 pour de longues distances de communication
  • Prêts à être utilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
    • Les scanners sans fil Bluetooth peuvent être chargés dans les zones à risque d'explosion
    • Batterie remplaçable par le client