Les boîtiers d'options OB11 et OB31 peuvent être utilisés si la distance entre le poste de travail opérateur et la zone non dangereuse est trop grande pour permettre l'installation d'un câble d'alimentation 24 VCC. Ils fournissent une alimentation de 24 VCC dans la zone à risque d'explosion, sont alimentés par la tension du secteur et sont compatibles avec les postes de travail opérateurs VisuNet. Certifiés pour la Zone 1+21 (ATEX et IECEx), les deux modèles sont équipés d'un boîtier en acier inoxydable pour résister aux conditions difficiles. Il existe deux possibilités d'installation : au sol ou murale à l'aide d'une équerre.

Le boîtier d'options OB31 permet de transférer des données sur de longues distances entre le PC hôte et le poste de travail industriel. Il est possible de couvrir des distances allant jusqu'à 2 km au moyen d'une fibre optique. Les câbles en cuivre DSL peuvent couvrir des distances pouvant atteindre 1 km.