Lecteur optique - safePXV/PUS PXV100AQ-F200-R4-V19

PXV100AQ-F200-R4-V19
  • RS Interface 485
  • Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix
  • Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien
  • Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes.
  • Distance transversale maximale de 100 km
  • Sortie de qualité du code
  • Détection de pollution

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  PXV100AQ-F200-R4-V19

Description produit
Tête de lecture à utiliser avec l'unité d'évaluation de sécurité PUS-* (série)
Caractéristiques générales
Vitesse de passage≤ 10 m/s
longueur de mesuragemax. 100000 m
Type de lumièreLED flash intégrée (rouge/bleu)
Latence20 ms ±0,6
Vitesse d'obturateur70 µs (Pendant cette période, un changement de spécification de couleur est retardé)
Distance de lecture100 mm
Gamme de profondeur de champ± 30 mm
Champ de vision120 mm x 77 mm
Limite de la lumière ambiante30000 Lux
Résolution
X non relatif à la sécurité± 1 mm
X relatif à la sécurité± 1 cm
Précision
X non relatif à la sécurité± 0,2 mm
X relatif à la sécuritéVoir les instructions originales
Fréquence de mesure40 Hz
Valeurs caractéristiques
Analyseur d'image
TypeCMOS , Global Shutter
Processeur
Fréquence de cadence600 MHz
Vitesse de calcul4800 MIPS
Résolution numérique32 Bit
Retard à la disponibilité6 s
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd96 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Affichage LED7 LED (communication, aide à l'alignement, messages d'état)
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi14,5 ... 30 V CC , PELV (avec sorties de commutation déchargées)
Consommation à videmax. 200 mA
Puissance absorbée3 W
max. : 3,7 W
Interface
Type d'interfaceRS Interface 485
Code de sortieCode binaire
Vitesse de transfert115200 Bit/s
Terminaison120 Ω, commutable
Durée du cycle de demande≥ 7 ms
Entrée
Type d'entréeEntrée 1 : activer le bleu (actif haut)
Entrée 2 : activer le rouge (actif haut)
Entrée 3 : changement de couleur (faible : rouge, élevée : bleu)
NiveauBas : 0 V… 8 V
Élevé : 10 V … +Vb
Résistance d'entrée32 kΩ
Capacité d'entrée500 pF
Sortie
Type de sortie1 sortie PNP , PNP , paramétrable , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
Tension de commutationTension d'emploi
Courant de commutation150 mA par sortie
Conformité aux normes
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007+A1:2011    
ImmunitéEN 61000-6-2:2005    
Résistance aux chocsEN 60068-2-27:2009
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6:2008
Agréments et certificats
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température de service0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (sans condensation ; éviter la formation de glace sur la vitre avant !)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementConnecteur (M12 x 1), 8 broches
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPC/ABS
Masseenv. 160 g
Dimensions
Hauteur70 mm
Largeur70 mm
Profondeur50 mm
Informations générales
RemarqueOrientation 0° vers la bande de codage DataMatrix

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PXV100AQ-F200-R4-V19

Product Documentation: PXV100AQ-F200-R4-V19

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
ManualENGPDF7238 KB

Design / Simulation: PXV100AQ-F200-R4-V19

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2086 KB

Agréments: PXV100AQ-F200-R4-V19

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3820DALLPDF134 KB

Produits associés : PXV100AQ-F200-R4-V19

Eléments du système adaptés
Bande codée matrice de données, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faible, Montage autocollant, Résistance élevée en température, Haute résistance mécaniquefa
Barres de code en métal DataMatrix pour le positionnement des têtes de lecture safePXV et safePGV, Résistance élevée en température, Haute résistance mécanique, Facilement interchangeables, Très résistant aux produits chimiques, Codes Data Matrix bicoloresfa
Accessoires

Connecteur femelle droit M12 à codage A, 8 broches, pour diamètre de câble de 5-8 mm, blindé, montable sur le terrainfa

Guide d'alignement de lecturefa
Prise câble, M12, 8 broches, blindée, à confectionnerfa
Agrafe de mise à la terre pour système PVC, Série en acier inox, Poids faible, Raccordement par connecteur M12, Haute résistance mécaniquefa
Tête de marqueur pour rubans codés de 25 mm, Pour rubans codés de 25 mm, Utilisation prévue pour les têtes de lecture PCV80..., PCV100... et PCV130..., 2 marqueurs permanents edding® 3000 inclusfa
Angle de fixation pour la tête de lecture PCV*fa
Cordon fiche droite M12 vers prise droite M12 à codage A, 8 broches, câble PUR noir, blindé, certifié UL, adapté aux chaînes de halagefa
Centre de sécurité fonctionnelle de Pepperl+Fuchs

Plusieurs centaines de produits ayant fait l'objet d'une évaluation SIL/PL, des outils gratuits et des brochures au même endroit : le « Centre de sécurité fonctionnelle » est votre point de départ lorsque vous devez mettre en œuvre des fonctions de sécurité.

Systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV

Pour la toute première fois, les nouveaux systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV permettent un niveau de sécurité « SIL 3/PL e » avec un seul détecteur…